(単位:mm)

本体

10Wタイプ
25Wタイプ
50Wタイプ
100W(24V出力)タイプ

注. 5V/12V/15V 出力タイプは外形寸法・取付が違います。

100W(5/12/15V出力)タイプ
150Wタイプ

注. 100W 24V出力タイプは外形寸法・取付が違います。

正面取りつけ金具(付属)

DINレールワンタッチベース(別売)について

DINレールへの取りつけが必要な場合は、DINレールワンタッチベースをお使いください。
icon_01詳細は、形S82Y-□□Nカタログをご覧ください。