定格/性能
| 定格電流 | 4A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V |
| 接触抵抗(コネクタ部) | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧(コネクタ部) | AC1,500V 1min(リーク電流 1mA以下) |
| 保護構造 | IP67(IEC60529) |
| 挿抜耐久 | 200回 |
| ケーブル保持力 | ケーブル外径:φ6mm 98N/15s、φ4~φ5mm 49N/15s、φ3mm 29N/15s |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ * |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH |
*ただし、ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し0~+70℃の温度範囲でご使用ください。
材質/処理
| 形式 | 形XS2F/H/W | 形XS2F-LED | 形XS2M/R/P | 形XS2C/G | |
|---|---|---|---|---|---|
| コンタクト | 銅合金/金めっき | ||||
| 固定具 | 銅合金/ニッケルめっき * | ||||
| コンタクトブロック | PBT樹脂 | PA樹脂 | PBT樹脂 | ||
| Oリング | ゴム | ||||
| カバー | PBT樹脂 | TPU樹脂 | ―― | PBT樹脂 | |
| ケーブル | 難燃性、PVCロボット
ケーブル |
UL AWM2464 CL3 φ6
AWG20 シース色:ライトグレー |
―― | ―― | ―― |
| 標準PVCケーブル
(DC無極性用) |
φ6
AWG20 シース色:ライトグレー |
―― | ―― | ―― | |
| 難燃性、PVCロボットケー
ブル(形E2E旧ピン配線用) |
UL AWM2464 CL3 φ6
AWG20 シース色:ライトグレー |
―― | ―― | ―― | |
| 標準PVCケーブル
(耐熱(105℃)) |
φ6
AWG20 シース色:ライトグレー |
―― | ―― | ―― | |
| 耐スパッタケーブル | φ6.6
AWG20 シース色:青 |
―― | ―― | ―― | |
| 標準PVCケーブル
(形XS2F-LED) |
―― | UL AWM2464
φ5.0(3芯) φ5.4(4芯) 0.34mm2 シース色:黒 |
―― | ―― | |
*形XS2R T字形ジョイントはアルミニウム/白色です。
コンタクト配列図(かん合面側)
注. DC用、AC用コネクタは図のようにかん合部形状が異なり、互いにかん合できないようになっています。
接続
かん合の組合せ