形式一覧

ケーブル付きコネクタ主要形式一覧

コネクタ ケーブル仕様 形XS2:M12ねじ式接続 形XS5:ワンタッチスマートクリック接続 *
(M12コネクタと互換性あり)
ケーブル長(m) 形式 ケーブル長(m) 形式
両側コネクタ 難燃性、PVC
ロボットケーブル
0.5 形XS2W-D421-B81-F 0.5 形XS5W-D421-B81-F
1 形XS2W-D421-C81-F 1 形XS5W-D421-C81-F
2 形XS2W-D421-D81-F 2 形XS5W-D421-D81-F
3 形XS2W-D421-E81-F 3 形XS5W-D421-E81-F
4 形XS2W-D421-F81-F 4 形XS5W-D421-F81-F
5 形XS2W-D421-G81-F 5 形XS5W-D421-G81-F
10 形XS2W-D421-J81-F 10 形XS5W-D421-J81-F
15 形XS2W-D421-K81-F 15 形XS5W-D421-K81-F
20 形XS2W-D421-L81-F 20 形XS5W-D421-L81-F
耐スパッタ
ケーブル
2 形XS2W-D421-D81-SA 2 形XS5W-D421-D81-SA
5 形XS2W-D421-G81-SA 5 形XS5W-D421-G81-SA
片側コネクタ
(ソケット)
難燃性、PVC
ロボットケーブル
1 形XS2F-D421-C80-F 1 形XS5F-D421-C80-F
2 形XS2F-D421-D80-F 2 形XS5F-D421-D80-F
3 形XS2F-D421-E80-F 3 形XS5F-D421-E80-F
5 形XS2F-D421-G80-F 5 形XS5F-D421-G80-F
10 形XS2F-D421-J80-F 10 形XS5F-D421-J80-F
15 形XS2F-D421-K80-F 15 形XS5F-D421-K80-F
20 形XS2F-D421-L80-F 20 形XS5F-D421-L80-F
耐スパッタ
ケーブル
2 形XS2F-D421-D80-SA 2 形XS5F-D421-D80-SA
5 形XS2F-D421-G80-SA 5 形XS5F-D421-G80-SA
片側コネクタ
(プラグ)
難燃性、PVC
ロボットケーブル
0.3 形XS2H-D421-A80-F 0.3 形XS5H-D421-A80-F
0.5 形XS2H-D421-B80-F 0.5 形XS5H-D421-B80-F
1 形XS2H-D421-C80-F 1 形XS5H-D421-C80-F
2 形XS2H-D421-D80-F 2 形XS5H-D421-D80-F
3 ― 3 形XS5H-D421-E80-F
5 形XS2H-D421-G80-F 5 形XS5H-D421-G80-F
耐スパッタ
ケーブル
0.3 形XS2H-D421-A80-SA 0.3 形XS5H-D421-A80-SA
1 形XS2H-D421-C80-SA 1 形XS5H-D421-C80-SA

*詳細は、「丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック)XS5 データシート」をご覧ください。
注1. 上記ではDC用、ストレート、4芯タイプ、共通のケーブル仕様のみ掲載しております。それ以外の品揃えについては、カタログをご参照ください。
 2. 上記にて紹介のM12サイズ以外にも、M8サイズ(形XS3)製品も取り揃えております。
   詳細は、「丸型防水コネクタ(M8/S8)形XS3 データシート」をご覧ください。

XS2W ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

ケーブル
仕様
ケーブル
引出方向
ケーブル
芯線数
ケーブル
外径(mm)
ケーブル芯線
断面積(mm2)
ケーブル
長さL(m)
DC用 UL規格
形式
難燃性、
PVC
ロボット
ケーブル
ストレート
(プラグ)/
ストレート
(ソケット)
4 φ6.0 0.5 0.5 形XS2W-D421-B81-F UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
1 形XS2W-D421-C81-F
2 形XS2W-D421-D81-F
3 形XS2W-D421-E81-F
4 形XS2W-D421-F81-F
5 形XS2W-D421-G81-F
10 形XS2W-D421-J81-F
15 形XS2W-D421-K81-F
20 形XS2W-D421-L81-F
L形(プラグ)/
L形(ソケット)
2 形XS2W-D422-D81-F
5 形XS2W-D422-G81-F
ストレート
(ソケット)/
L形(プラグ)
2 形XS2W-D423-D81-F
5 形XS2W-D423-G81-F
L形(ソケット)/
ストレート
(プラグ)
1 形XS2W-D424-C81-F
2 形XS2W-D424-D81-F
5 形XS2W-D424-G81-F
10 形XS2W-D424-J81-F
標準
ケーブル
ストレート
(プラグ)/
ストレート
(ソケット)
5 0.3 2 形XS2W-D521-DG1-A -
5 形XS2W-D521-GG1-A
耐スパッタ
ケーブル品
ストレート
(プラグ)/
ストレート
(ソケット)
4 φ6.6 0.5 2 形XS2W-D421-D81-SA -
5 形XS2W-D421-G81-SA

注. 上記以外のケーブル長さについては、弊社へお問い合わせください。

XS2F ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

ケーブル
仕様
ケーブル
引出方向
ケーブル
芯線数
(芯)
ケーブル
外径
(mm)
ケーブル
芯線断面積
(mm2)
ケーブル
長さL
(m)
DC用 AC用 UL規格
形式 形式
難燃性、
PVC
ロボット
ケーブル
ストレート 2 φ6.0 0.5 1 形XS2F-D421-CA0-F 形XS2F-A421-CB0-F UL2238適合
(ファイル
NO. E207683)
3 形XS2F-D421-CC0-F ――
4 形XS2F-D421-C80-F 形XS2F-A421-C90-F
2 2 形XS2F-D421-DA0-F 形XS2F-A421-DB0-F
3 形XS2F-D421-DC0-F ――
4 形XS2F-D421-D80-F 形XS2F-A421-D90-F
4 3 形XS2F-D421-E80-F ――
2 5 形XS2F-D421-GA0-F 形XS2F-A421-GB0-F
3 形XS2F-D421-GC0-F ――
4 形XS2F-D421-G80-F 形XS2F-A421-G90-F
2 10 形XS2F-D421-JA0-F 形XS2F-A421-JB0-F
3 形XS2F-D421-JC0-F ――
4 形XS2F-D421-J80-F 形XS2F-A421-J90-F
15 形XS2F-D421-K80-F ――
20 形XS2F-D421-L80-F ――
L形 2 1 形XS2F-D422-CA0-F 形XS2F-A422-CB0-F
3 形XS2F-D422-CC0-F ――
4 形XS2F-D422-C80-F ――
2 2 形XS2F-D422-DA0-F 形XS2F-A422-DB0-F
3 形XS2F-D422-DC0-F ――
4 形XS2F-D422-D80-F ――
4 3 形XS2F-D422-E80-F ――
2 5 形XS2F-D422-GA0-F 形XS2F-A422-GB0-F
3 形XS2F-D422-GC0-F ――
4 形XS2F-D422-G80-F ――
2 10 形XS2F-D422-JA0-F 形XS2F-A422-JB0-F
3 形XS2F-D422-JC0-F ――
4 形XS2F-D422-J80-F ――
標準PVC
ケーブル
(DC無極性用)
ストレート 2 2 形XS2F-D421-310 形XS2F-A421-310 ―
2 5 形XS2F-D421-410 形XS2F-A421-410
L形 2 2 形XS2F-D422-310 ――
2 5 形XS2F-D422-410 形XS2F-A422-410
難燃性、
PVC
ロボット
ケーブル
(形E2E
旧ピン配線用)
ストレート 2 2 形XS2F-D421-DD0 ―― ―
2 5 形XS2F-D421-GD0 ――
L形 2 2 形XS2F-D422-DD0 ――
2 5 形XS2F-D422-GD0 ――
耐熱
ケーブル
(105℃)*
ストレート 4 2 形XS2F-E421-D80-E ―― ―
5 形XS2F-E421-G80-E ――
L形 2 形XS2F-E422-D80-E ――
5 形XS2F-E422-G80-E ――
耐スパッタ
ケーブル
ストレート 4 φ6.6 2 形XS2F-D421-D80-SA ―― ―
5 形XS2F-D421-G80-SA ――
標準PVC
ケーブル
ストレート 5 φ6.0 0.3 2 形XS2F-D521-DG0-A ―― ―
5 形XS2F-D521-GG0-A ――
10 形XS2F-D521-JG0-A ――
20 形XS2F-D521-LG0-A ――
L形 2 形XS2F-D522-DG0-A ――
5 形XS2F-D522-GG0-A ――

注. 上記以外のケーブル長さについては、弊社へお問い合わせください。
*耐熱ケーブル品の固定具材質はSUS316L(表面処理なし)です。

XS2F-G/H ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ ねじ緩み防止構造タイプ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

ケーブル
引出方向
ケーブル
芯線数
ケーブル
長さL(m)
DC用 AC用 UL規格
形式 形式
ストレート 4 5 形XS2F-G421-G80-F 形XS2F-H421-G90-F UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
10 形XS2F-G421-J80-F 形XS2F-H421-J90-F
L形 5 形XS2F-G422-G80-F 形XS2F-H422-G90-F
10 形XS2F-G422-J80-F 形XS2F-H422-J90-F

XS2F ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

ケーブル
仕様
ケーブル
引出方向
ケーブル
外径
(mm)
ケーブル
芯線数
ケーブル
芯線断面積
(mm2)
ケーブル
長さL
(m)
LED 形式 UL規格
PVC L形 φ5 3 0.34 2 PNP 形XS2F-M12PVC3A2MPLED UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
5 形XS2F-M12PVC3A5MPLED
10 形XS2F-M12PVC3A10MPLED
2 NPN 形XS2F-M12PVC3A2MNLED
5 形XS2F-M12PVC3A5MNLED
10 形XS2F-M12PVC3A10MNLED
φ5.4 4 2 PNP 形XS2F-M12PVC4A2MPLED
5 形XS2F-M12PVC4A5MPLED
10 形XS2F-M12PVC4A10MPLED

XS2H ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

ケーブル
仕様
コネクタ
極数
ケーブル
引出方向
ケーブル
外径
(mm)
ケーブル
芯線数
ケーブル
芯線断面積
(mm2)
ケーブル
長さL(m)
DC用 AC用 UL規格
形式 形式
難燃性、
PVC
ロボット
ケーブル
4極 スト
レート
φ6.0 2 0.5 0.3 形XS2H-D421-AA0-F 形XS2H-A421-AB0-F UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
3 形XS2H-D421-AC0-F ――
4 形XS2H-D421-A80-F 形XS2H-A421-A90-F
0.5 形XS2H-D421-B80-F ――
2 1 形XS2H-D421-CA0-F 形XS2H-A421-CB0-F
3 形XS2H-D421-CC0-F ――
4 形XS2H-D421-C80-F 形XS2H-A421-C90-F
2 形XS2H-D421-D80-F ――
5 形XS2H-D421-G80-F ――
耐スパッタ
ケーブル
4極 φ6.6 4 0.3 形XS2H-D421-A80-SA ―― -
1 形XS2H-D421-C80-SA ――
標準
ケーブル
5極 φ6.0 5 0.3 0.3 形XS2H-D521-AG0-A ――
1 形XS2H-D521-CG0-A ――

注. 上記以外のケーブル長さについては、弊社へお問い合わせください。

XS2□ ケーブル付コネクタ(8極タイプ)

種類 ケーブル
引出方向
ケーブル
芯線数
ケーブル
長さL(m)
適合電線径 形式 UL規格
プラグパネル取りつけ用コネクタ ―― ―― ―― AWG22~28 形XS2M-D824-4 ――
ソケットパネル取りつけ用
コネクタ
形XS2P-D821-2 UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
形XS2P-D822-2
プラグ片側コネクタ ストレート 8 0.3 ―― 形XS2H-D821-AH0-C
1 形XS2H-D821-CH0-C
ソケット片側コネクタ 2 形XS2F-D821-DH0-C
5 形XS2F-D821-GH0-C
ソケット/プラグ両側コネクタ 2 形XS2W-D821-DH1-C
5 形XS2W-D821-GH1-C

注. 上記以外のケーブル長さについては、弊社へお問い合わせください。
    PVCロボットケーブルタイプ(-R)については、弊社へお問い合わせください。

XS2G 組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ)

適合ケーブル
外径(mm)
芯線導体
サイズ(mm2)
適合シース
材質
ケーブル
引出方向
接続
方法
DC用 AC用 UL規格
形式 形式
φ6用
(φ5~φ6)
0.18~0.3
0.5~0.75 *
PVC、
PE、
PUR
ストレート
タイプ
圧着 形XS2G-D4C1 形XS2G-A4C1 UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
0.5以下 はんだ 形XS2G-D421 形XS2G-A421
L形タイプ 形XS2G-D422 ――
φ4用
(φ4~φ5)
0.18~0.3
0.5~0.75 *
ストレート
タイプ
圧着 形XS2G-D4C3 形XS2G-A4C3
0.5以下 はんだ 形XS2G-D423 形XS2G-A423
L形タイプ 形XS2G-D424 ――
φ3用
(φ3~φ4)
0.18~0.3
0.5~0.75 *
ストレート
タイプ
圧着 形XS2G-D4C5 形XS2G-A4C5
0.5以下 はんだ 形XS2G-D425 形XS2G-A425
L形タイプ 形XS2G-D426 ――

*2種類のコンタクトがあります。
注. 圧着タイプのプラグコンタクトは別売です。
  記載のケーブルをご使用ください。記載のケーブルをご使用されない場合、性能を満足できない可能性があります。

XS2U 形XS2G用圧着コンタクト

適合芯線サイズ(mm2) 形式 最小発注単位(個)
0.18~0.3 形XS2U-3121 100
0.5~0.75 形XS2U-3122

注. 最小発注単位を設けてありますので、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

XS2C 組立式コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ)

適合ケーブル
外径(mm)
芯線導体
サイズ(mm2)
適合シース
材質
ケーブル
引出方向
接続
方法
DC用 AC用 UL規格
形式 形式
φ6用
(φ5~φ6)
0.18~0.3
0.5~0.75 *
PVC、
PE、
PUR
ストレート
タイプ
圧着 形XS2C-D4C1 形XS2C-A4C1 UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
0.5以下 はんだ 形XS2C-D421 形XS2C-A421
0.18~0.3
0.5~0.75 *
L形タイプ 圧着 形XS2C-D4C2 形XS2C-A4C2
0.5以下 はんだ 形XS2C-D422 形XS2C-A422
φ4用
(φ4~φ5)
0.18~0.3
0.5~0.75 *
ストレート
タイプ
圧着 形XS2C-D4C3 形XS2C-A4C3
0.5以下 はんだ 形XS2C-D423 形XS2C-A423
0.18~0.3
0.5~0.75 *
L形タイプ 圧着 形XS2C-D4C4 形XS2C-A4C4
0.5以下 はんだ 形XS2C-D424 形XS2C-A424
φ3用
(φ3~φ4)
0.18~0.3
0.5~0.75 *
ストレート
タイプ
圧着 形XS2C-D4C5 形XS2C-A4C5
0.5以下 はんだ 形XS2C-D425 形XS2C-A425
0.18~0.3
0.5~0.75 *
L形タイプ 圧着 形XS2C-D4C6 形XS2C-A4C6
0.5以下 はんだ 形XS2C-D426 形XS2C-A426

*2種類のコンタクトがあります。
注. 圧着タイプのソケットコンタクトは別売です。
  記載のケーブルをご使用ください。記載のケーブルをご使用されない場合、性能を満足できない可能性があります。

XS2U 形XS2C用圧着コンタクト

適合芯線サイズ(mm2) 形式 最小発注単位(個)
0.18~0.3 形XS2U-2221 100
0.5~0.75 形XS2U-2222

注. 最小発注単位を設けてありますので、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

XS2G 組立式コネクタ プラグ(ねじ結線タイプ)

極数 適合ケーブル外径
(mm)
芯線導体
サイズ(mm2)
適合シース
材質
ストレートタイプ(DC用) L形タイプ(DC用) UL規格
形式 形式
5 φ8用(φ7~φ8) 0.18~0.75 PVC、
PE、
PUR
形XS2G-D5S7 ―― UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
φ7用(φ6~φ7) 形XS2G-D5S9 ――
φ6用(φ5~φ6) 形XS2G-D5S1 形XS2G-D5S2
4 φ8用(φ7~φ8) 形XS2G-D4S7 ――
φ7用(φ6~φ7) 形XS2G-D4S9 ――
φ6用(φ5~φ6) 形XS2G-D4S1 形XS2G-D4S2
φ4用(φ4~φ5) 形XS2G-D4S3 形XS2G-D4S4
φ3用(φ3~φ4) 形XS2G-D4S5 形XS2G-D4S6

注. 形XS2G 組立式コネクタプラグ(ねじ結線タイプ)は、形XS2R Y字形ジョイントプラグ/ソケットのCN1、CN2に並べて取りつけることはできません。
  記載のケーブルをご使用ください。記載のケーブルをご使用されない場合、性能を満足できない可能性があります。

XS2C 組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)

極数 適合ケーブル外径
(mm)
芯線導体
サイズ
(mm2)
適合シース
材質
ストレートタイプ(DC用) L形タイプ(DC用) UL規格
形式 形式
5 φ8用(φ7~φ8) 0.18~0.75 PVC、
PE、
PUR
形XS2C-D5S7 ―― UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
φ7用(φ6~φ7) 形XS2C-D5S9 ――
φ6用(φ5~φ6) 形XS2C-D5S1 形XS2C-D5S2
4 φ8用(φ7~φ8) 形XS2C-D4S7 ――
φ7用(φ6~φ7) 形XS2C-D4S9 ――
φ6用(φ5~φ6) 形XS2C-D4S1 形XS2C-D4S2
φ4用(φ4~φ5) 形XS2C-D4S3 形XS2C-D4S4
φ3用(φ3~φ4) 形XS2C-D4S5 形XS2C-D4S6

注.記載のケーブルをご使用ください。記載のケーブルをご使用されない場合、性能を満足できない可能性があります。

XS2P 中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ)

極数 固定方法 端子形状* 適合電線径 DC用 AC用 UL規格
形式 形式
4 リアロック ソルダーカップ端子 AWG20~28 形XS2P-D421-2 形XS2P-A421-2 UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
フロントロック ソルダーカップ端子 形XS2P-D422-2 形XS2P-A422-2
ディップ端子 形XS2P-D422-1 ――
5 フロントロック ソルダーカップ端子 形XS2P-D522-2 ―― ――
ディップ端子 形XS2P-D522-1 ――

*ソルダーカップ端子は電線取りつけ用、ディップ端子は基板実装用です。どちらも、はんだ付けが必要です。

XS2R Y字形ジョイント プラグ/ソケット

ケーブル コネクタ DC用
ケーブル長さL(m) 形式 UL規格
ケーブル付き 両側コネクタ 0.5 形XS2R-D426-B11-F UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
1 形XS2R-D426-C11-F
2 形XS2R-D426-D11-F
3 形XS2R-D426-E11-F
片側コネクタ 2 形XS2R-D426-D10-F
5 形XS2R-D426-G10-F

ケーブル コネクタ DC用
ケーブル長さL(m) 形式 UL規格
ケーブルなし 両側コネクタ ―― 形XS2R-D426-1 ――
形XS2R-D426-5
形XS2R-D426-81
形XS2R-D426-82

注. 形XS2G組立式コネクタ(ねじ結線タイプ)をCN1、CN2に並べて取りつけることはできません。
圧着タイプ、はんだタイプのご採用をご検討ください。カタログ参照。

XS2R T字形ジョイント プラグ/ソケット

タイプ DC用
形式 UL規格
集合タイプ 形XS2R-D422-1 UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
形XS2R-D422-5
分岐タイプ 形XS2R-D423-1
デイジーチェーンタイプ 形XS2R-D424-1

XS2M センサ組込み用コネクタ プラグ

極数 取りつけ方法 端子形状 適合電線径 DC用 AC用 UL規格
形式 形式
4 ねじ付埋込みタイプ ソルダー
カップ端子
AWG22~28 形XS2M-D421 形XS2M-A421 UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
ねじなし埋込みタイプ 形XS2M-D422 形XS2M-A422

XS2M パネル取りつけ用コネクタ プラグ

樹脂ボディ

極数 取りつけ方法 端子形状*1 適合電線径 DC用 AC用 UL規格
形式 形式
4 フランジ取りつけ
タイプ
ソルダーカップ端子 AWG22~28 形XS2M-D423 形XS2M-A423 UL2238適合
(ファイル
No. E207683)
ねじ取りつけ
タイプ
ディップ端子 ―― 形XS2M-D424-1 ――
ソルダーカップ端子 AWG20~28 形XS2M-D424-2 形XS2M-A424-2
5 ディップ端子 ―― 形XS2M-D524-1 ――
ソルダーカップ端子 AWG20~28 形XS2M-D524-2 ――

金属ボディ

極数 取りつけ方法 端子形状*1 適合電線径 DC用 UL規格
形式
4 ねじ取りつけ
タイプ
ディップ端子 ―― 形XS2M-D424-3 ――
ソルダーカップ端子 AWG20~28 形XS2M-D424-4
5 ディップ端子 ―― 形XS2M-D524-3
ソルダーカップ端子 AWG20~28 形XS2M-D524-4

*1. ソルダーカップ端子は電線取りつけ用、ディップ端子は基板実装用です。どちらも、はんだ付けが必要です。

共通のアクセサリ・工具(別売)

コネクタ用カバー

防水カバー

形式 材質 適合コネクタ
形式 取りつけ部
形XS2Z-11 銅合金/
ニッケルめっき
形XS2G/XS2H/XS2M/XS2R/XS2W/XS5H/
XS5M/XS5W
M12雄ねじ
形XS2Z-22 形XS2C/XS2R/XS2F/XS2P/XS2W/XW3B/
XS5F/XS5W/XS5R/XS5P/XW3D
M12雌ねじ(固定具)

ダストカバー

形式 材質 適合コネクタ
形式 取りつけ部
形XS2Z-13 ゴム/黒色 形XS2G/XS2H/XS2M/XS2R M12雄ねじ
形XS2Z-14 形XS2C/XS2R/XS2F/XS2P/XW3B コンタクトブロック
(メスコンタクト)
形XS2Z-15 M12雌ねじ(固定具)

緩み防止Cリング

形式 材質 適合コネクタ
形XS2Z-18 POM 形XS2F/H/W

スパッタ保護カバー

形式 材質 適合コネクタ
形XS2Z-31 シリコンゴム/黒色 形XS5F/XS5H/XS5W/
XS2F/XS2H/XS2W

XS2F 工具

トルクレンチ

形式
形XY2F-0004

圧着工具

形式
形XY2F-0002
形XY2F-0003

コンタクトブロック引抜工具

形式
形XY2F-0001