200V級インバータ
|
三相 AC200Vタイプ (形3G3MV-) |
A2001 | A2002 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧・周波数 | 三相 AC200~230V 50/60Hz | ||||||||
| 許容電圧変動 | −15~+10% | |||||||||
| 許容周波数変動 | ±5% | |||||||||
| 電源容量(kVA) *1 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 5.9 | 9.3 | 13.3 | 17.6 | |
| 発熱量(W) *2 | 13 | 18 | 28.1 | 45.1 | 72.8 | 94.8 | 149.1 | 249.8 | 318.1 | |
| 質量(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 4.6 | 4.8 | |
| 冷却方式 | 自冷方式 | 冷却ファン | ||||||||
| 最大適用モータ容量(kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
|
出力 仕様 |
定格出力容量(kVA) | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 13 |
| 定格出力電流(A) | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 25 | 33 | |
| 定格出力電圧(V) | 三相 AC200Vタイプ:AC200~230V、単相 AC200Vタイプ:AC200~240V | |||||||||
| 最大出力周波数 | 400Hz(パラメータにて設定) | |||||||||
|
制御 特性 |
高調波電流対策 | 直流リアクトル(オプション)接続可能 | ||||||||
| 制御方式 | 正弦波PWM方式(V/f制御、電圧ベクトル制御選択可能) | |||||||||
| キャリア周波数 | 2.5~10.0kHz(ステップ切替え) | |||||||||
| 周波数制御範囲 | 0.1~400Hz | |||||||||
| 周波数精度(温度変動) | デジタル指令:±0.01%(−10~+50℃) アナログ指令:±0.5%(+25℃±10℃) |
|||||||||
| 周波数設定分解能 | デジタル指令:0.01Hz(100Hz未満)、0.1Hz(100Hz以上) アナログ指令:0.06Hz/60Hz(1/1000相当) |
|||||||||
| 出力周波数分解能 | 0.01Hz | |||||||||
| 過負荷耐量 | 定格出力電流の150%1分間 | |||||||||
| 外部周波数設定信号 | 切替え:DC0~+10V(20kΩ)/4~20mA(250Ω)/0~20mA(250Ω)/パルス列/周波数設定ボリューム | |||||||||
| 加減速時間 | 0.0~6000秒(加速、減速時間別設定:2種切替え) | |||||||||
| 制動トルク | 約20%(制動抵抗器外付けで125~150%まで可能) | |||||||||
| 電圧/周波数特性 | 電圧ベクトル制御/任意V/fパターン設定 | |||||||||
|
保護 機能 |
モータ保護 | 電子サーマルによる保護 | ||||||||
| 瞬時過電流保護 | 定格出力電流の約250%以上で停止 | |||||||||
| 過負荷保護 | 定格出力電流の約150%1分間で停止 | |||||||||
| 過電圧保護 | 主回路直流電圧約DC410V以上で停止 | |||||||||
| 不足電圧保護 | 主回路直流電圧200V以下で停止(単相AC200Vタイプは160V以下) | |||||||||
| 瞬時停電補償(選択) | なし(15ms以上で停止)、約0.5秒以内運転継続、常時運転継続からの選択 | |||||||||
| 放熱フィン過熱 | 110℃±10℃で検出 | |||||||||
| 地絡保護 | 過電流検出レベルの保護 | |||||||||
| 充電中表示 | 主回路直流電圧が50V以下になるまで表示、RUNのLEDで兼用 | |||||||||
| 環境 | 使用場所 | 屋内(腐食性ガス、じんあいなどない場所) | ||||||||
| 使用周囲温度 | 盤内取付形 : −10~+50℃ | 閉鎖壁掛形: −10~+40℃ 盤内取付形: −10~+50℃ |
||||||||
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下(結露しないこと) | |||||||||
| 保存温度 | −20~+60℃ | |||||||||
| 標高 | 1000m以下 | |||||||||
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(絶縁抵抗試験・耐圧試験は実施しないでください) | |||||||||
| 耐振動 | 周波数10~20Hz未満 9.8m/s2以下、 20~50Hz 2.0m/s2以下 | |||||||||
| 保護構造 | 盤内取付形(IP20相当) | 閉鎖壁掛形 (NEMA1/IP20) 盤内取付形(IP00) *3 |
||||||||
|
三相 AC200Vタイプ (形3G3MV-) |
AB001 | AB002 | AB004 | AB007 | AB015 | AB022 | AB037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧・周波数 | 単相 AC200~240V 50/60Hz | ||||||
| 許容電圧変動 | −15~+10% | |||||||
| 許容周波数変動 | ±5% | |||||||
| 電源容量(kVA) *1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 5.9 | 9.3 | |
| 発熱量(W) *2 | 14.1 | 20 | 31.9 | 51.4 | 82.8 | 113.6 | 176.4 | |
| 質量(kg) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | |
| 冷却方式 | 自冷方式 | 冷却ファン | ||||||
| 最大適用モータ容量(kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
|
出力 仕様 |
定格出力容量(kVA) | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.7 |
| 定格出力電流(A) | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | |
| 定格出力電圧(V) | 三相 AC200Vタイプ:AC200~230V、単相 AC200Vタイプ:AC200~240V | |||||||
| 最大出力周波数 | 400Hz(パラメータにて設定) | |||||||
|
制御 特性 |
高調波電流対策 | 直流リアクトル(オプション)接続可能 | ||||||
| 制御方式 | 正弦波PWM方式(V/f制御、電圧ベクトル制御選択可能) | |||||||
| キャリア周波数 | 2.5~10.0kHz(ステップ切替え) | |||||||
| 周波数制御範囲 | 0.1~400Hz | |||||||
| 周波数精度(温度変動) | デジタル指令:±0.01%(−10~+50℃) アナログ指令:±0.5%(+25℃±10℃) |
|||||||
| 周波数設定分解能 | デジタル指令:0.01Hz(100Hz未満)、0.1Hz(100Hz以上) アナログ指令:0.06Hz/60Hz(1/1000相当) |
|||||||
| 出力周波数分解能 | 0.01Hz | |||||||
| 過負荷耐量 | 定格出力電流の150%1分間 | |||||||
| 外部周波数設定信号 | 切替え:DC0~+10V(20kΩ)/4~20mA(250Ω)/0~20mA(250Ω)/パルス列/周波数設定ボリューム | |||||||
| 加減速時間 | 0.0~6000秒(加速、減速時間別設定:2種切替え) | |||||||
| 制動トルク | 約20%(制動抵抗器外付けで125~150%まで可能) | |||||||
| 電圧/周波数特性 | 電圧ベクトル制御/任意V/fパターン設定 | |||||||
|
保護 機能 |
モータ保護 | 電子サーマルによる保護 | ||||||
| 瞬時過電流保護 | 定格出力電流の約250%以上で停止 | |||||||
| 過負荷保護 | 定格出力電流の約150%1分間で停止 | |||||||
| 過電圧保護 | 主回路直流電圧約DC410V以上で停止 | |||||||
| 不足電圧保護 | 主回路直流電圧200V以下で停止(単相AC200Vタイプは160V以下) | |||||||
| 瞬時停電補償(選択) | なし(15ms以上で停止)、約0.5秒以内運転継続、常時運転継続からの選択 | |||||||
| 放熱フィン過熱 | 110℃±10℃で検出 | |||||||
| 地絡保護 | 過電流検出レベルの保護 | |||||||
| 充電中表示 | 主回路直流電圧が50V以下になるまで表示、RUNのLEDで兼用 | |||||||
| 環境 | 使用場所 | 屋内(腐食性ガス、じんあいなどない場所) | ||||||
| 使用周囲温度 | 盤内取付形 : −10~+50℃ | |||||||
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下(結露しないこと) | |||||||
| 保存温度 | −20~+60℃ | |||||||
| 標高 | 1000m以下 | |||||||
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(絶縁抵抗試験・耐圧試験は実施しないでください) | |||||||
| 耐振動 | 周波数10~20Hz未満 9.8m/s2以下、 20~50Hz 2.0m/s2以下 | |||||||
| 保護構造 | 盤内取付形(IP20相当) | |||||||
*1. 電源容量は、インバータ定格出力時の容量です。入力電源側のインピーダンスによって異なります(入力電源の力率が変化するため、
交流リアクトルを挿入すると力率が改善されます)。また、使用しているモータの定格電流とインバータ定格出力電流との比率でも異なってきます。
*2. 発熱量は、インバータ定格出力時のインバータ内部で消費する電力です。
*3. 5.5/7.5kWの標準タイプは閉鎖壁掛形:NEMA1(IP20相当)、上下カバーを外せば盤内取付形:(IP00)
400V級インバータ
|
三相 AC400Vタイプ (形3G3MV-) |
A4002 | A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4037 | A4055 | A4075 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧・周波数 | 三相 AC380~460V 50/60Hz | |||||||
| 許容電圧変動 | −15~+10% | ||||||||
| 許容周波数変動 | ±5% | ||||||||
| 電源容量(kVA) *1 | 1.3 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 9.1 | 15.8 | 19.2 | |
| 発熱量(W) *2 | 23.1 | 30.1 | 54.9 | 75.3 | 83 | 117.9 | 256.5 | 308.9 | |
| 質量(kg) | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | |
| 冷却方式 | 自冷方式 | 冷却ファン | |||||||
| 最大適用モータ容量(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
|
出力 仕様 |
定格出力容量(kVA) | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 6.6 | 11 | 14 |
| 定格出力電流(A) | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 8.6 | 14.8 | 18 | |
| 定格出力電圧(V) | 三相 AC380~460V(入力電圧対応) | ||||||||
| 最大出力周波数 | 400Hz(パラメータにて設定) | ||||||||
|
制御 特性 |
高調波電流対策 | 直流リアクトル(オプション)接続可能 | |||||||
| 制御方式 | 正弦波PWM方式(V/f制御、電圧ベクトル制御選択可能) | ||||||||
| キャリア周波数 | 2.5~10.0kHz(ステップ切替え) | ||||||||
| 周波数制御範囲 | 0.1~400Hz | ||||||||
| 周波数精度(温度変動) | デジタル指令:±0.01%(−10~+50℃) アナログ指令:±0.5%(+25℃±10℃) |
||||||||
| 周波数設定分解能 | デジタル指令:0.01Hz(100Hz未満)、0.1Hz(100Hz以上) アナログ指令:0.06Hz/60Hz(1/1000相当) |
||||||||
| 出力周波数分解能 | 0.01Hz | ||||||||
| 過負荷耐量 | 定格出力電流の150%1分間 | ||||||||
| 外部周波数設定信号 | 切替え:DC0~+10V(20kΩ)/4~20mA(250Ω)/0~20mA(250Ω)/パルス列/周波数設定ボリューム | ||||||||
| 加減速時間 | 0.0~6000秒(加速、減速時間別設定) | ||||||||
| 制動トルク | 約20%(制動抵抗器外付けで125~150%まで可能:2種切替え) | ||||||||
| 電圧/周波数特性 | 電圧ベクトル制御/任意V/fパターン設定 | ||||||||
|
保護 機能 |
モータ保護 | 電子サーマルによる保護 | |||||||
| 瞬時過電流保護 | 定格出力電流の約250%以上で停止 | ||||||||
| 過負荷保護 | 定格出力電流の約150%1分間で停止 | ||||||||
| 過電圧保護 | 主回路直流電圧約DC820V以上で停止 | ||||||||
| 不足電圧保護 | 主回路直流電圧400V以下で停止 | ||||||||
| 瞬時停電補償(選択) | なし(15ms以上で停止)、約0.5秒以内運転継続、常時運転継続からの選択 | ||||||||
| 放熱フィン過熱 | 110℃±10℃で検出 | ||||||||
| 地絡保護 | 過電流検出レベルの保護 | ||||||||
| 充電中表示 | 主回路直流電圧が50V以下になるまでチャージランプ表示 | ||||||||
| 環境 | 使用場所 | 屋内(腐食性ガス、じんあいなどない場所) | |||||||
| 使用周囲温度 | 盤内取付形:−10~+50℃ | 閉鎖壁掛形: −10~+40℃ 盤内取付形: −10~+50℃ |
|||||||
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下(結露しないこと) | ||||||||
| 保存温度 | −20~+60℃ | ||||||||
| 標高 | 1000m以下 | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(絶縁抵抗試験・耐圧試験は実施しないでください) | ||||||||
| 耐振動 | 周波数10~20Hz未満 9.8m/s2以下、20~50Hz 2.0m/s2以下 | ||||||||
| 保護構造 | 盤内取付形(IP20相当) | 閉鎖壁掛形 (NEMA1/IP20) 盤内取付形(IP00) *3 |
|||||||
*1. 電源容量は、インバータ定格出力時の容量です。入力電源側のインピーダンスによって異なります(入力電源の力率が変化するため、
交流リアクトルを挿入すると力率が改善されます)。また、使用しているモータの定格電流とインバータ定格出力電流との比率でも異なってきます。
*2. 発熱量は、インバータ定格出力時のインバータ内部で消費する電力です。
*3. 5.5/7.5kWの標準タイプは閉鎖壁掛形:NEMA1(IP20相当)、上下カバーを外せば盤内取付形:(IP00)