本体

定格電圧 保護構造 最大適用モータ容量 形式
三相 AC200V 盤内取付型
(IP20相当)
0.1kW 形3G3MV-A2001
0.2kW 形3G3MV-A2002
0.4kW 形3G3MV-A2004
0.75kW 形3G3MV-A2007
1.5kW 形3G3MV-A2015
2.2kW 形3G3MV-A2022
3.7kW 形3G3MV-A2037
閉鎖壁掛形
(IP20/NEMA1相当)
5.5kW 形3G3MV-A2055
7.5kW 形3G3MV-A2075
単相 AC200V 盤内取付型
(IP20相当)
0.1kW 形3G3MV-AB001
0.2kW 形3G3MV-AB002
0.4kW 形3G3MV-AB004
0.75kW 形3G3MV-AB007
1.5kW 形3G3MV-AB015
2.2kW 形3G3MV-AB022
3.7kW 形3G3MV-AB037
三相 AC400V 盤内取付型
(IP20相当)
0.2kW 形3G3MV-A4002
0.4kW 形3G3MV-A4004
0.75kW 形3G3MV-A4007
1.5kW 形3G3MV-A4015
2.2kW 形3G3MV-A4022
3.7kW 形3G3MV-A4037
閉鎖壁掛形
(IP20/NEMA1相当)
5.5kW 形3G3MV-A4055
7.5kW 形3G3MV-A4075

オプション

取りつけ形専用オプション

名称 仕様 形式
DeviceNet通信ユニット ―― 形3G3MV-PDRT2
ファンユニット 形3G3MV-A2007用 形3G3IV-PFAN2007
形3G3MV-A2015、AB015、A4015、A4022用 形3G3IV-PFAN2015M
形3G3MV-A2022用 形3G3IV-PFAN2022
形3G3MV-A2037、A2055、A2075、AB022、AB037、
A4055、A4075用
形3G3IV-PFAN2037
DINレールユニット 形3G3MV-A2001、A2002、A2004、A2007
形3G3MV-AB001、AB002、AB004用
形3G3IV-PEZZ08122A
形3G3MV-A2015、A2022、AB007、AB015
形3G3MV-A4002、A4004、A4007、A4015、A4022用
形3G3IV-PEZZ08122B
形3G3MV-A2037、AB022、A4037用 形3G3IV-PEZZ08122C
形3G3MV-AB037用 形3G3IV-PEZZ08122D
デジタルオペレータ 周波数指令ボリューム付(注) 形3G3IV-PJVOP140
周波数指令ボリュームなし 固定ケース付 形3G3IV-PJVOP146
デジタルオペレータ固定ケース ―― 形3G3IV-PEZZ08386A
デジタルオペレータ接続
ケーブル
1m 形3G3IV-PCN126
3m 形3G3IV-PCN326

注. 固定する場合は、デジタルオペレータ固定ケースが必要となります。

別置形オプション

名称 仕様 形式
制動抵抗器ユニット 200V 形3G3MV-A□004、A□007用 形3G3IV-PLKEB20P7
形3G3MV-A□015用 形3G3IV-PLKEB21P5
形3G3MV-A□022用 形3G3IV-PLKEB22P2
形3G3MV-A□037用 形3G3IV-PLKEB23P7
形3G3MV-A2055用 形3G3IV-PLKEB25P5
形3G3MV-A2075用 形3G3IV-PLKEB27P5
400V 形3G3MV-A4002、A4004、A4007用 形3G3IV-PLKEB40P7
形3G3MV-A4015用 形3G3IV-PLKEB41P5
形3G3MV-A4022用 形3G3IV-PLKEB42P2
形3G3MV-A4037用 形3G3IV-PLKEB43P7
形3G3MV-A4055用 形3G3IV-PLKEB45P5
形3G3MV-A4075用 形3G3IV-PLKEB47P5
制動抵抗器 形3G3MV-A□004、A□007用 形3G3IV-PERF150WJ201
形3G3MV-A□015用 形3G3IV-PERF150WJ101
形3G3MV-A□022用 形3G3IV-PERF150WJ700
形3G3MV-A□037用 形3G3IV-PERF150WJ620
形3G3MV-A4002、A4004、A4007用 形3G3IV-PERF150WJ751
形3G3MV-A□001、A□002、A4015用 形3G3IV-PERF150WJ401
形3G3MV-A4022用 形3G3IV-PERF150WJ301
直流リアクトル 200V 形3G3MV-A□001、A□002、A□004、A□007用 形3G3HV-PUZDAB5.4A8MH
形3G3MV-A□015、A□022、A□0037用 形3G3HV-PUZDAB18A3MH
形3G3MV-A2055、A2075用 形3G3HV-PUZDAB36A1MH
400V 形3G3MV-A4002、A4004、A4007用 形3G3HV-PUZDAB3.2A28MH
形3G3MV-A4015、A4022用 形3G3HV-PUZDAB5.7A11MH
形3G3MV-A4037用 形3G3HV-PUZDAB12A6.3MH
形3G3MV-A4055、A4075用 形3G3HV-PUZDAB23A3.6MH

ソフトウェア

商品名称 仕様 形式 海外
規格
ライセンス数 メディア
FA統合
ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツール
を統合的に提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3以降)/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く
CX-One Ver.4.□には、CX-Programmer Ver.9.□、CXDriveVer.
2.□が含まれます。
詳しくは製品カタログ(SBCZ-006)をご覧ください。
1ライセンス版
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4
CX-Drive
Ver.1.□
CX-Driveの単体製品は、以下の形式にてご発注いただけます。
インバータ・サーボの各設定や
調整を行うためのソフトウェアです。
OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/
XP/Vista(64bit版を除く)
1ライセンス版 CD 形WS02-DRVC1

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

オプション品

名称 形式
RS-232C接続ケーブル(3m) 形3G3IV-PWV103
USBシリアル変換ケーブル
(パソコン側がUSBポートのとき必要)
弊社にて、 以下のUSB⇔シリアル変換ケーブルの接続動作を確認済みです。
・株式会社バッファロー製 形BHC-US01/GP
・サンワサプライ株式会社製 形USB-CVRS9
使用動作環境(おもに周囲温度、湿度、ノイズの状態)によっては、動作が不安定になる場合があります。すべての環境で、機能・性能信頼性を保証するものではありません。(注)

注. 形CS1W-CIF31は使用できません。

別置形推奨オプション

名称 仕様 形式
交流リアクトル 200V 形3G3MV-A2001、A2002用 形3G3IV-PUZBAB2A7.0MH
形3G3MV-A2004用 形3G3IV-PUZBAB2.5A4.2MH
形3G3MV-A2007用 形3G3IV-PUZBAB5A2.1MH
形3G3MV-A2015用 形3G3IV-PUZBAB10A1.1MH
形3G3MV-A2022用 形3G3IV-PUZBAB15A0.71MH
形3G3MV-A2037用 形3G3IV-PUZBAB20A0.53MH
形3G3MV-A2055用 形3G3IV-PUZBAB30A0.35MH
形3G3MV-A2075用 形3G3IV-PUZBAB40A0.265MH
400V 形3G3MV-A4002、A4004用 形3G3IV-PUZBAB1.3A18.0MH
形3G3MV-A4007用 形3G3IV-PUZBAB2.5A8.4MH
形3G3MV-A4015用 形3G3IV-PUZBAB5A4.2MH
形3G3MV-A4022用 形3G3IV-PUZBAB7.5A3.6MH
形3G3MV-A4037用 形3G3IV-PUZBAB10A2.2MH
形3G3MV-A4055用 形3G3IV-PUZBAB15A1.42MH
形3G3MV-A4075用 形3G3IV-PUZBAB20A1.06MH
簡易入力側
ノイズフィルタ
三相 200V 形3G3MV-A2001、A2002、A2004、A2007用 形3G3EV-PLNFD2103DY
形3G3MV-A2015用 形3G3EV-PLNFD2153DY
形3G3MV-A2022用 形3G3EV-PLNFD2203DY
形3G3MV-A2037用 形3G3EV-PLNFD2303DY
単相 200V 形3G3MV-AB001、AB002用 形3G3EV-PLNFB2102DY
形3G3MV-AB004用 形3G3EV-PLNFB2152DY
形3G3MV-AB007、AB022用(2個必要) 形3G3EV-PLNFB2202DY
形3G3MV-AB015、AB037用(2個必要) 形3G3EV-PLNFB2302DY
三相 400V 形3G3MV-A4002、A4004、A4007用 形3G3EV-PLNFD4053DY
形3G3MV-A4015、A4022用 形3G3EV-PLNFD4103DY
形3G3MV-A4037用 形3G3EV-PLNFD4153DY
形3G3MV-A4055用 形3G3EV-PLNFD4203DY
形3G3MV-A4075用 形3G3EV-PLNFD4303DY
入力側
ノイズフィルタ
形3G3MV-A2055用 形3G3IV-PFN258L4207
形3G3MV-A2075用 形3G3IV-PFN258L5507
出力側
ノイズフィルタ
200V 形3G3MV-A□001、A□002、A□004、
A□007、A□015用
形3G3IV-PLF310KA
形3G3MV-A□022、A□037用 形3G3IV-PLF320KA
形3G3MV-A□055、A□075用 形3G3IV-PLF350KA
400V 形3G3MV-A4002、A4004、A4007、
A4015、A4022、A4037用
形3G3IV-PLF310KB
形3G3MV-A4055、A4075用 形3G3IV-PLF320KB

EC指令対応入力側ノイズフィルタ

名称 仕様 形式
SYSDRIVE 3G3MV 
EC指令対応機種用
三相 AC200V 形3G3MV-A2001、A2002、A2004、A2007用 形3G3MV-PRS2010V
形3G3MV-A2015、A2022用 形3G3MV-PRS2020V
形3G3MV-A2037用 形3G3MV-PRS2030V
形3G3MV-A2055、A2075用 形3G3MV-PRS2050V
単相 AC200V 形3G3MV-AB001、AB002、AB004用 形3G3MV-PRS1010V
形3G3MV-AB007、AB015用 形3G3MV-PRS1020V
形3G3MV-AB022用 形3G3MV-PRS1030V
形3G3MV-AB037用 形3G3MV-PRS1040V
三相 AC400V 形3G3MV-A4002、A4004用 形3G3MV-PRS3005V
形3G3MV-A4007、A4015、A4022用 形3G3MV-PRS3010V
形3G3MV-A4037用 形3G3MV-PRS3020V
形3G3MV-A4055、A4075用 形3G3MV-PRS3030V