本体

定格入力電圧 保護構造 最大適用モータ容量 形式
三相 AC200V 盤内取付形
(IP20相当)
0.1kW 形3G3JV-A2001
0.2kW 形3G3JV-A2002
0.4kW 形3G3JV-A2004
0.75kW 形3G3JV-A2007
1.5kW 形3G3JV-A2015
2.2kW 形3G3JV-A2022
3.7kW 形3G3JV-A2037
単相 AC200V 盤内取付形
(IP20相当)
0.1kW 形3G3JV-AB001
0.2kW 形3G3JV-AB002
0.4kW 形3G3JV-AB004
0.75kW 形3G3JV-AB007
1.5kW 形3G3JV-AB015
単相 AC100V * 盤内取付形
(IP20相当)
0.1kW 形3G3JV-A1001
0.2kW 形3G3JV-A1002
三相 AC400V 盤内取付形
(IP20相当)
0.2kW 形3G3JV-A4002
0.4kW 形3G3JV-A4004
0.75kW 形3G3JV-A4007
1.5kW 形3G3JV-A4015
2.2kW 形3G3JV-A4022
3.7kW 形3G3JV-A4037

オプション

取りつけ形専用オプション

名称 仕様 形式
ファンユニット 形3G3JV-A2007用 形3G3IV-PFAN2007
形3G3JV-A2015、A2022、AB015、A4015、A4022用 形3G3IV-PFAN2015J
形3G3JV-A2037、A4037用 形3G3IV-PFAN2037
DINレールユニット 形3G3JV-A2001、A2002、A2004、A2007用
形3G3JV-AB001、AB002、AB004用
形3G3JV-A1001、A1002用
形3G3IV-PEZZ08122A
形3G3JV-A2015、A2022用
形3G3JV-AB007、AB015用
形3G3JV-A4002、A4004、A4007、A4015、A4022用
形3G3IV-PEZZ08122B
形3G3JV-A2037、A4037用 形3G3IV-PEZZ08122C
アダプタパネル 常設用 形3G3JV-PSI232J
取外し用 形3G3JV-PSI232JC
デジタルオペレータ 周波数指定ボリューム付(注) 形3G3IV-PJVOP140
周波数指定ボリュームなし 固定ケース付 形3G3IV-PJVOP146
デジタルオペレータ固定ケース ―― 形3G3IV-PEZZ08386A
デジタルオペレータ接続
ケーブル
1m 形3G3IV-PCN126
3m 形3G3IV-PCN326

注. ケーブルを接続するためには固定しない場合でも、デジタルオペレータ固定ケース 形3G3IV-PEZZ08386Aが必要となります。

別置形オプション

名称 仕様 形式
直流リアクトル 200V 形3G3JV-A2001、A2002、A2004、A2007用
形3G3JV-AB001、AB002、AB004、AB007用
形3G3HV-PUZDAB5.4A8MH
形3G3JV-A2015、A2022、A2037用
形3G3JV-AB015用
形3G3HV-PUZDAB18A3MH
400V 形3G3JV-A4002、A4004、A4007用 形3G3HV-PUZDAB3.2A28MH
形3G3JV-A4015、A4022用 形3G3HV-PUZDAB5.7A11MH
形3G3JV-A4037用 形3G3HV-PUZDAB12A6.3MH
100V 形3G3JV-A1001用 形3G3HV-PUZDAB5.4A8MH
形3G3JV-A1002用 形3G3HV-PUZDAB18A3MH

別置形推奨オプション

名称 仕様 形式
交流リアクトル 200V 形3G3JV-A2001、A2002用 形3G3IV-PUZBAB2A7.0MH
形3G3JV-A2004用 形3G3IV-PUZBAB2.5A4.2MH
形3G3JV-A2007用 形3G3IV-PUZBAB5A2.1MH
形3G3JV-A2015用 形3G3IV-PUZBAB10A1.1MH
形3G3JV-A2022用 形3G3IV-PUZBAB15A0.71MH
形3G3JV-A2037用 形3G3IV-PUZBAB20A0.53MH
400V 形3G3JV-A4002、A4004、A4007用 形3G3IV-PUZBAB1.3A18.0MH
形3G3JV-A4007用 形3G3IV-PUZBAB2.5A8.4MH
形3G3JV-A4015用 形3G3IV-PUZBAB5A4.2MH
形3G3JV-A4022用 形3G3IV-PUZBAB7.5A3.6MH
形3G3JV-A4037用 形3G3IV-PUZBAB10A2.2MH
簡易入力側
ノイズフィルタ
三相 200V 形3G3JV-A2001、A2002、A2004、A2007用 形3G3EV-PLNFD2103DY
形3G3JV-A2015用 形3G3EV-PLNFD2153DY
形3G3JV-A2022用 形3G3EV-PLNFD2203DY
形3G3JV-A2037用 形3G3EV-PLNFD2303DY
単相 200V 形3G3JV-AB001、AB002用 形3G3EV-PLNFB2102DY
形3G3JV-AB004用 形3G3EV-PLNFB2152DY
形3G3JV-AB007用 形3G3EV-PLNFB2202DY
形3G3JV-AB015用 形3G3EV-PLNFB2302DY
三相 400V 形3G3JV-A4002、A4004、A4007用 形3G3EV-PLNFD4053DY
形3G3JV-A4015、A4022用 形3G3EV-PLNFD4103DY
形3G3JV-A4037用 形3G3EV-PLNFD4153DY
出力側
ノイズフィルタ
200V 形3G3JV-A2001、A2002、A2004、A2007、A2015用
形3G3JV-AB001、AB002、AB004、AB007、AB015用
形3G3IV-PLF310KA
形3G3JV-A2022、A2037用 形3G3IV-PLF320KA
400V 形3G3JV-A4002、A4004、A4007、A4015、A4022、
A4037用
形3G3IV-PLF310KB

EC指令対応入力側ノイズフィルタ

名称 仕様 形式
SYSDRIVE 3G3JV  
EC指令対応機種用
三相 AC200V 形3G3JV-A2001、A2002、A2004、A2007用 形3G3JV-PRS2010J
形3G3JV-A2015、A2022用 形3G3JV-PRS2020J
形3G3JV-A2037用 形3G3JV-PRS2030J
単相 AC200V 形3G3JV-AB001、AB002、AB004用 形3G3JV-PRS1010J
形3G3JV-AB007、AB015用 形3G3JV-PRS1020J
単相 AC100V 形3G3JV-A1001、A1002用 形3G3JV-PRS1010J
三相 AC400V 形3G3JV-A4002、A4004用 形3G3JV-PRS3005J
形3G3JV-A4007、A4015、A4022用 形3G3JV-PRS3010J
形3G3JV-A4037用 形3G3JV-PRS3020J

ソフトウェア

商品名称 仕様 形式 海外
規格
ライセンス数 メディア
FA統合
ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツール
を統合的に提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3以降)/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く
CX-One Ver.4.□には、CX-Programmer Ver.9.□、CXDriveVer.
2.□が含まれます。
詳しくは製品カタログ(SBCZ-006)をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4 ―
CX-Drive
Ver.1.□
CX-Driveの単体製品は、以下の形式にてご発注いただけます。
インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフト
ウェアです。
OS:Windows 2000(Service Pack3以降) /XP/Vista
注. 64bit版を除く
1ライセンス版 CD 形WS02-DRVC1 ―

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

オプション品

名称 形式
RS-232C接続ケーブル(3m) 形3G3IV-PWV103
RS-232C通信ユニット(形3G3JVのとき必要) 形3G3JV-PSI232JC
USBシリアル変換ケーブル(パソコン側がUSBポートのとき必要) 形CS1W-CIF31