簡単操作で速度調節

前面速度調整ボリュームにより、簡単に速度調整が可能です。電源投入後、すぐに運転できます。

豊富な機能を小型ボディに凝縮

最大8段速の多段速運転プラスJOG運転(最大9段速)やアップ/ダウン運転など、多彩な速度運転を実現。また、スリップ補正機能、過トルク検出機能、速度サーチ機能など、便利な機能を満載しています。

簡単メンテナンス

冷却ファンをワンタッチで着脱できます。
また、運転時だけONすることができ、寿命を長くできます。

盤収納も容易なコンパクトサイズ

省スペースを実現するコンパクトサイズ。
盤内レイアウトも容易にします。

取り付け・配線も簡単

主回路端子は上下配列のため、コンタクタ感覚で接続できます。
DINレールアタッチメントを活用することにより、ワンタッチで着脱可能です。

様々な入出力に対応

0~10V、4~20mA、0~20mAのアナログ入力、多機能入出力端子、アナログモニタなどに対応しています。多機能入力は、PNP/NPN入力を切り替えることができるため、自由度が向上しています。

世界規格に標準対応

CE規格、UL/cUL規格に標準対応。

これまでのモータ制御に求められていた問題を最新機能&経済的に解決します。

コンタクタの場合
単相モータシステムの場合