ACサーボドライバ(形R7D-A)
●一般仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度・湿度 | 0~+55℃、90%RH以下(結露がないこと) | ||
| 保存周囲温度・湿度 | −20~+85℃、90%RH以下(結露がないこと) | ||
| 使用保存雰囲気 | 腐食性ガスなどないこと | ||
| 耐久振動 | 10~55Hz 複振幅0.1mm または加速度4.9m/s2以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 | ||
| 耐衝撃 | 加速度19.6m/s2以下 X、Y、Z方向 各3回 | ||
| 絶縁抵抗 | 電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ以上(DC500Vメガ) | ||
| 耐電圧 | 電源端子・動力端子とFG間 1500V 50/60Hz 1分間 各制御信号とFG間 AC500V 1分間 |
||
| 保護構造 | 盤内蔵型(IP10) | ||
| 海外規格 | EC指令 | EMC指令 | EN55011 class A group1 |
| EN61000-6-2 | |||
| 低電圧指令 | EN50178 | ||
| UL規格 | UL508C | ||
| cUL規格 | cUL C22.2 No.14 | ||
●性能仕様
制御仕様/AC100V入力タイプ
| 電源仕様 | AC100V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用モータ容量 | 30W | 50W | 100W | 200W | 400W |
| サーボドライバ(形R7D-) | APA3L | APA5L | AP01L | AP02L | AP04L |
| 適用サーボモータ(形R7M-) | A03030 | A05030 |
A10030 AP10030 |
A20030 AP20030 |
A40030 AP40030 |
| 連続出力電流(rms) | 0.42 | 0.6 | 0.89 | 2.0 | 2.6 |
| 瞬時最大出力電流(rms) | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 6.0 | 8.0 |
| 制御電源 | 単相100/115V(85~127V) 50/60Hz | ||||
| 主回路電源 | 単相100/115V(85~127V) 50/60Hz (倍電圧方式) | ||||
| 制御方式 | オールデジタル制御 | ||||
| 速度フィードバック | 2000パルス/回転 インクリメンタルエンコーダ | ||||
| インバータ方式 | IGBTによるPWM方式 | ||||
| PWM周波数 | 11.7kHz | ||||
| 質量(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| 適用モータ電圧 | 200V | ||||
| 指令パルス応答 | 250kHz | ||||
制御仕様/AC200V入力タイプ
| 電源仕様 | AC200V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用モータ容量 | 30W | 50W | 100W | 200W | 400W | 750W |
| サーボドライバ(形R7D-) | APA3H | APA5H | AP01H | AP02H | AP04H | AP08H |
| 適用サーボモータ(形R7M-) | A03030 | A05030 |
A10030 AP10030 |
A20030 AP20030 |
A40030 AP40030 |
A75030 AP75030 |
| 連続出力電流(rms) | 0.42 | 0.6 | 0.89 | 2.0 | 2.6 | 4.4 |
| 瞬時最大出力電流(rms) | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 6.0 | 8.0 | 13.9 |
| 制御電源 | 単相200/230V(170~253V) 50/60Hz | |||||
| 主回路電源 | 単相200/230V(170~253V) 50/60Hz (750Wは3相200/230V可能) | |||||
| 制御方式 | オールデジタル制御 | |||||
| 速度フィードバック | 2000パルス/回転 インクリメンタルエンコーダ | |||||
| インバータ方式 | IGBTによるPWM方式 | |||||
| PWM周波数 | 11.7kHz | |||||
| 質量(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.7 |
| 適用モータ電圧 | 200V | |||||
| 指令パルス応答 | 250kHz | |||||
ACサーボモータ(形R7M-A)
●一般仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度・湿度 | 0~+40℃、20~80%RH(結露がないこと) | ||
| 保存周囲温度・湿度 | −20~+60℃、20~80%RH(結露がないこと) | ||
| 使用保存雰囲気 | 腐食性ガスなどないこと | ||
| 耐久振動 | 10~2500Hz 複振幅0.2mm または加速度24.5m/s2以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 | ||
| 耐衝撃 | 加速度98m/s2以下 垂直方向2回 | ||
| 絶縁抵抗 | 動力端子とFG間 10MΩ以上(DC500Vメガ) | ||
| 耐電圧 | 動力端子とFG間 1500V 50/60Hz 1分間 | ||
| 運転姿勢 | 全方向 | ||
| 絶縁階級 | B種 | ||
| 構造 | 全閉自冷型 | ||
| 保護構造 | シリンダタイプ : IP55 フラットタイプ : IP55 | ||
| 振動階級 | V-15 | ||
| 取付方法 | フランジ取付 | ||
| 海外規格 | EC指令 | EMC指令 | EN55011 class A group1 |
| EN61000-6-2 | |||
| 低電圧指令 | IEC60034-1、5、8、9 EN60034-1、9 |
||
| UL規格 | UL1004 | ||
| cUL規格 | cUL C22.2 No.100 | ||
●性能仕様
シリンダタイプモータ
| サーボモータ形式(形R7M-) | A03030 | A05030 | A10030 | A20030 | A40030 | A75030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用サーボドライバ形式(形R7D-) |
APA3H APA3L |
APA5H APA5L |
AP01H AP01L |
AP02H AP02L |
AP04H AP04L |
AP08H | ||
| 定格出力 | W | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | |
| 定格トルク | N・m | 0.095 | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 | |
| 定格回転数 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 瞬時最大回転数 | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 瞬時最大トルク | N・m | 0.29 | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.1 | |
| 定格電流 | A(rms) | 0.42 | 0.6 | 0.89 | 2.0 | 2.6 | 4.4 | |
| 瞬時最大電流 | A(rms) | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 6.0 | 8.0 | 13.9 | |
| ロータイナーシャ | kg・m2 | 1.7×10-6 | 2.2×10-6 | 3.6×10-6 | 1.19×10-5 | 1.87×10-5 | 6.67×10-5 | |
| パワーレート | kW/s | 5.31 | 11.5 | 28.1 | 34.1 | 86.3 | 85.6 | |
| 許容ラジアル荷重 | N | 68 | 68 | 78 | 245 | 245 | 392 | |
| 許容スラスト荷重 | N | 54 | 54 | 54 | 74 | 74 | 147 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 3.4 |
| ブレーキ付き | kg | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 4.3 | |
| エンコーダ分解能 | A相、B相 : 2000パルス/回転、 Z相 : 1パルス/回転 | |||||||
| 放熱板寸法 | t6×250mm角 | |||||||
| 適用負荷イナーシャ | 30倍 | 20倍 | ||||||
|
ブレーキ 仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 0.85×10-6 | 0.85×10-6 | 0.85×10-6 | 6.4×10-6 | 6.4×10-6 | 1.71×10-5 |
| 励磁電圧 | V | DC24V±10% | ||||||
| 消費電力(20℃時) | W | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.7 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | |
| 静摩擦トルク | N・m | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.34以上 | 1.47以上 | 1.47以上 | 2.45以上 | |
| 吸引時間 | ms | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 60以下 | 60以下 | 60以下 | |
| 釈放時間 | ms | 60以下 | 60以下 | 60以下 | 20以下 | 20以下 | 20以下 | |
| バックラッシュ | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | ||
| 絶縁階級 | F種 | F種 | F種 | F種 | F種 | F種 | ||
フラットタイプモータ
| サーボモータ形式(形R7M-) | AP10030 | AP20030 | AP40030 | AP75030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用サーボドライバ形式(形R7D-) |
AP01H AP01L |
AP02H AP02L |
AP04H AP04L |
AP08H | ||
| 定格出力 | W | 100 | 200 | 400 | 750 | |
| 定格トルク | N・m | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 | |
| 定格回転数 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 瞬時最大回転数 | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 瞬時最大トルク | N・m | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.1 | |
| 定格電流 | A(rms) | 0.89 | 2 | 2.6 | 4.1 | |
| 瞬時最大電流 | A(rms) | 2.8 | 6 | 8 | 13.9 | |
| ロータイナーシャ | kg・m2 | 6.5×10-6 | 2.09×10-5 | 3.47×10-5 | 2.11×10 −4 | |
| パワーレート | kW/s | 15.7 | 19.4 | 46.8 | 26.9 | |
| 許容ラジアル荷重 | N | 78 | 245 | 245 | 392 | |
| 許容スラスト荷重 | N | 49 | 68 | 68 | 147 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 4.2 |
| ブレーキ付き | kg | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 5.7 | |
| エンコーダ分解能 | A相、B相 : 2000パルス/回転、 Z相 : 1パルス/回転 | |||||
| 放熱板寸法 | t6×250mm角 | t12×300mm角 | ||||
| 適用負荷イナーシャ | 25倍 | 15倍 | 10倍 | |||
|
ブレーキ 仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 2.9×10-6 | 1.09×10-5 | 1.09×10-5 | 8.75×10-5 |
| 励磁電圧 | V | DC24V±10% | ||||
| 消費電力(20℃時) | W | 6 | 5 | 7.6 | 7.5 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | |
| 静摩擦トルク | N・m | 0.4以上 | 0.9以上 | 1.9以上 | 3.5以上 | |
| 吸引時間 | ms | 40以下 | 40以下 | 40以下 | 40以下 | |
| 釈放時間 | ms | 20以下 | 20以下 | 20以下 | 20以下 | |
| バックラッシュ | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | ||
| 絶縁階級 | F種 | F種 | F種 | F種 | ||
減速機
●性能仕様
バックラッシュ:45分以内
|
モータ 容量 |
減速 比率 |
形式(形R7G-) |
定格 回転 数 |
定格 トルク |
効率 |
瞬時 最大 回転 数 |
瞬時 最大 トルク |
減速機 イナーシャ *1 |
許容 ラジアル 荷重 *3 (軸中央) |
許容 スラスト 荷重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
シリンダ タイプ用 |
フラット タイプ用 |
r/min | N・m | % | r/min | N・m | kg・m2 | N | N | ||
| 50W | 1/5 | RGSF05B50 | ―― | 600 | 0.517 | 65 | 900 | 1.56 | 4.13×10-6 | 392 | 196 |
| 1/9 | RGSF09B50 | ―― | 333 | 0.93 | 65 | 500 | 2.81 | 3.53×10-6 | 441 | 220 | |
| 1/15 | RGSF15B50 | ―― | 200 | 1.67 | 70 | 300 | 5.04 | 3.67×10-6 | 588 | 294 | |
| 1/25 | RGSF25B50 | ―― | 120 | 2.78 | 70 | 180 | 8.4 | 3.59×10-6 | 686 | 343 | |
| 100W | 1/5 | RGSF05B100 | RGSF05B100P | 600 | 1.19 | 75 | 900 | 3.6 | 4.08×10-6 | 392 | 196 |
| 1/9 | RGSF09B100 | RGSF09B100P | 333 | 2.29 | 80 | 500 | 6.91 | 3.43×10-6 | 441 | 220 | |
| 1/15 | RGSF15B100 | RGSF15B100P | 200 | 3.82 | 80 | 300 | 11.5 | 3.62×10-6 | 588 | 294 | |
| 1/25 | RGSF25B100 | RGSF25B100P | 120 | 4.02 *2 | 50 | 180 | 12.0 *2 | 3.54×10-6 | 686 | 343 | |
| 200W | 1/5 | RGSF05B200 | RGSF05B200P | 600 | 2.71 | 85 | 900 | 8.12 | 1.53×10-5 | 392 | 196 |
| 1/9 | RGSF09C400 | RGSF09C400P | 333 | 3.78 | 66 | 500 | 11.3 | 2.68×10-5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | RGSF15C400 | RGSF15C400P | 200 | 6.31 | 66 | 300 | 18.9 | 2.71×10-5 | 1176 | 588 | |
| 1/25 | RGSF25C400 | RGSF25C400P | 120 | 11.1 | 70 | 180 | 33.4 | 2.67×10-5 | 1323 | 661 | |
| 400W | 1/5 | RGSF05C400 | RGSF05C400P | 600 | 5.4 | 85 | 900 | 16.2 | 3.22×10-5 | 784 | 392 |
| 1/9 | RGSF09C400 | RGSF09C400P | 333 | 9.49 | 83 | 500 | 28.5 | 2.68×10-5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | RGSF15C400 | RGSF15C400P | 200 | 15.8 | 83 | 300 | 47.6 | 2.71×10-5 | 1176 | 588 | |
| 1/25 | RGSF25C400 | RGSF25C400P | 120 | 21.7 *2 | 68 | 180 | 65.1 *2 | 2.67×10-5 | 1323 | 661 | |
| 750W | 1/5 | RGSF05C750 | RGSF05C750P | 600 | 10.8 | 90 | 900 | 32 | 7.17×10-5 | 784 | 392 |
| 1/9 | RGSF09C750 | RGSF09C750P | 333 | 9.7 *2 | 45 | 500 | 29.1 *2 | 6.46×10-5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | RGSF15C750 | RGSF15C750P | 200 | 16.2 *2 | 45 | 300 | 48.6 *2 | 7.53×10-5 | 1176 | 588 | |
| 1/25 | RGSF25C750 | RGSF25C750P | 120 | 26.4 *2 | 44 | 180 | 79.2 *2 | 7.22×10-5 | 1323 | 661 | |
*1. シリンダタイプ用のイナーシャです。フラットタイプ用のイナーシャは、ユーザーズマニュアル(Man. No.: SBCE-313)を参照ください。
*2. 減速機の許容トルクです。この値を超えないようモータ容量選定し使用してください。また、ご使用時は最大トルクを制限するよう、
トルク制限機能をご使用ください。
*3. 許容ラジアル荷重は軸中央の位置での値を示します。
注. この減速機は、キーなしストレート軸のモータと組み合わせてご使用ください。
バックラッシュ:3分以内
|
モータ 容量 |
減速 比率 |
形式(形R7G-) |
定格 回転 数 |
定格 トルク |
効率 |
瞬時 最大 回転 数 |
瞬時 最大 トルク |
減速機 イナーシャ *1 |
許容 ラジアル 荷重 *2 (軸中央) |
許容 スラスト 荷重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
シリンダ タイプ用 |
フラット タイプ用 |
r/min | N・m | % | r/min | N・m | kg・m2 | N | N | ||
| 50W | 1/5 | VRSFPB05B50 | ―― | 600 | 0.517 | 65 | 900 | 1.56 | 4.13×10-6 | 392 | 196 |
| 1/9 | VRSFPB09B50 | ―― | 333 | 0.93 | 65 | 500 | 2.81 | 3.53×10-6 | 441 | 220 | |
| 1/15 | VRSFPB15B50 | ―― | 200 | 1.67 | 70 | 300 | 5.04 | 3.67×10-6 | 588 | 294 | |
| 1/25 | VRSFPB25B50 | ―― | 120 | 2.78 | 70 | 180 | 8.4 | 3.59×10-6 | 686 | 343 | |
| 100W | 1/5 | VRSFPB05B100 | VRSFPB05B100P | 600 | 1.19 | 75 | 900 | 3.6 | 4.08×10-6 | 392 | 196 |
| 1/9 | VRSFPB09B100 | VRSFPB09B100P | 333 | 2.29 | 80 | 500 | 6.91 | 3.43×10-6 | 441 | 220 | |
| 1/15 | VRSFPB15B100 | VRSFPB15B100P | 200 | 3.82 | 80 | 300 | 11.5 | 3.62×10-6 | 588 | 294 | |
| 1/25 | VRSFPB25C100 | VRSFPB25C100P | 120 | 6.36 | 80 | 180 | 19.2 | 3.92×10-6 | 1323 | 661 | |
| 200W | 1/5 | VRSFPB05B200 | VRSFPB05B200P | 600 | 2.71 | 85 | 900 | 8.12 | 1.53×10-5 | 392 | 196 |
| 1/9 | VRSFPB09C400 | VRSFPB09C400P | 333 | 3.78 | 66 | 500 | 11.3 | 2.68×10-5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | VRSFPB15C400 | VRSFPB15C400P | 200 | 6.31 | 66 | 300 | 18.9 | 2.71×10-5 | 1176 | 588 | |
| 1/25 | VRSFPB25C200 | VRSFPB25C200P | 120 | 11.1 | 70 | 180 | 33.4 | 2.67×10-5 | 1323 | 661 | |
| 400W | 1/5 | VRSFPB05C400 | VRSFPB05C400P | 600 | 5.4 | 85 | 900 | 16.2 | 3.22×10-5 | 784 | 392 |
| 1/9 | VRSFPB09C400 | VRSFPB09C400P | 333 | 9.49 | 83 | 500 | 28.5 | 2.68×10-5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | VRSFPB15C400 | VRSFPB15C400P | 200 | 15.8 | 83 | 300 | 47.6 | 2.71×10-5 | 1176 | 588 | |
| 1/25 | VRSFPB25D400 | VRSFPB25D400P | 120 | 26.4 | 83 | 180 | 79.3 | 2.79×10-5 | 1617 | 808 | |
| 750W | 1/5 | VRSFPB05C750 | VRSFPB05C750P | 600 | 10.8 | 90 | 900 | 32 | 7.17×10-5 | 784 | 392 |
| 1/9 | VRSFPB09D750 | VRSFPB09D750P | 333 | 18.3 | 85 | 500 | 54.3 | 6.50×10-5 | 1176 | 588 | |
| 1/15 | VRSFPB15D750 | VRSFPB15D750P | 200 | 30.5 | 85 | 300 | 90.5 | 7.09×10-5 | 1372 | 686 | |
| 1/25 | VRSFPB25E750 | VRSFPB25E750P | 120 | 50.8 | 85 | 180 | 151 | 7.05×10-5 | 2058 | 1029 | |
*1. シリンダタイプ用のイナーシャです。フラットタイプ用のイナーシャは、ユーザーズマニュアル(Man. No. : SBCE-313)を参照ください。
*2. 許容ラジアル荷重は軸中央の位置での値を示します。
注1. この減速機は、キーなしストレート軸のモータと組み合わせてご使用ください。
注2. 減速機の騒音レベルは、79dB以下です。