(単位:mm)
ACサーボドライバ(標準UL規格取得品)
AC200V 30~200W 形R88D-UA02HA/UA03HA/UA04HA/UA08HA 形R88D-UP02HA/UP03HA/UP04HA/UP08HA
AC100V 30~100W 形R88D-UA03LA/UA04LA/UA10LA 形R88D-UP03LA/UP04LA/UP10LA
AC200V 400W 形R88D-UA12HA 形R88D-UP12HA
AC100V 200W 形R88D-UA12LA 形R88D-UP12LA
AC200V 750W 形R88D-UA20HA 形R88D-UP20HA
AC100V 300W 形R88D-UA15LA 形R88D-UP15LA
ACサーボドライバ(標準UL規格未取得品)
AC200V 1~1.5kW 形R88D-UT24H/UT40H
AC200V 2~3kW 形R88D-UT60H/UT80H
AC200V 4~5kW 形R88D-UT110H/UT120H
ACサーボモータ(標準UL規格取得品)
ACサーボモータ(標準UL規格未取得品)