Page top

2013/03 受注終了

R88M-W, R88D-WT 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ(Wシリーズ汎用入力タイプ(パルス列/アナログ列入力タイプ))

ACサーボモータ/ドライバ(Wシリーズ汎用入力タイプ(パルス列/アナログ列入力タイプ)) R88M-W, R88D-WT

楽々機能を搭載した高性能サーボ。速い、優しい、グローバル対応仕様

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/01/29

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 35 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
FA統合ツールパッケージ CX-One, 1ライセンス版, DVD 標準在庫機種 ¥ 250,000 ¥ 275,000 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 1m 標準在庫機種 ¥ 12,100 ¥ 13,310 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 3m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,500 ¥ 15,950 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 10,900 ¥ 11,990 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱ用終端抵抗 標準在庫機種 ¥ 6,050 ¥ 6,650 カートに追加
制御入出力用コネクタ(CN1) 標準在庫機種 ¥ 3,250 ¥ 3,570 カートに追加
制御入出力用コネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,200 ¥ 3,520 カートに追加
外部回生抵抗器, 220W, 47Ω 標準在庫機種 ¥ 4,850 ¥ 5,330 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 1軸, 1m 標準在庫機種 ¥ 10,400 ¥ 11,440 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 2軸, 1m 標準在庫機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
サーボ中継ユニット, 1軸, 形CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3、形C200H-NC用 標準在庫機種 ¥ 11,800 ¥ 12,980 カートに追加
サーボ中継ユニット, 1軸, 形CJ1M-CPU21/22/23用 標準在庫機種 ¥ 11,800 ¥ 12,980 カートに追加
サーボ中継ユニット, 2軸, 形CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3、形C200H-NC用 標準在庫機種 ¥ 14,400 ¥ 15,840 カートに追加
サーボ中継ユニット, 2軸, 形CJ1M-CPU21/22/23用 標準在庫機種 ¥ 14,400 ¥ 15,840 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 1軸, 1m 受注生産機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 2軸, 1m 受注生産機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 2軸, 1m 受注生産機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 10m 受注生産機種 ¥ 21,000 ¥ 23,100 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 20m 受注生産機種 ¥ 25,500 ¥ 28,050 カートに追加

全商品 35 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。