仕様

商品名 代官山32 上位リンク版 代官山32 マルチネットワーク版
形式 AMS-DK32-97-HLK AMS-DK32-97-MLT
対応ネットワーク 上位リンク 上位リンク、Ethernet
接続機種 CJ2シリーズ
CP1シリーズ
CS1シリーズ
CJ1シリーズ
Cシリーズ
CVシリーズ
OS Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10
対応するExcelのバージョン Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016(いずれも32bit版のみ)
パソコンハード PC/AT互換機
推奨機種 CPU:クロック速度300MHz以上のPentiumまたは互換プロセッサ
メモリ:128MB以上
空きハードディスク容量:20MB以上
CD-ROMドライブ(インストールに必須)

icon_01注1. 英語版もご用意しています。英語版については当社販売員までお問い合わせください。
注2. 簡易データ収集ソフト 代官山32 Ver.3.8以降のインストールCD-RにはVer.3.71を同梱しています。Ver.3.71をインストールしていただくと、Ver.3.71の仕様でご利用いただけます。