比較出力機能付きタイプ(形K3MA-J-A2)は、あらかじめ設定 された基準値と比較し比較出力動作に応じて表示色を緑色 →赤色(またはその逆)と変化させることができます。離れた 場所からでも装置の稼動状態を表示色変化で容易に確認で きます。
比較出力機能なしタイプ(形K3MA-J)は、現在値の表示色を 赤色または緑色に選択表示させることができ、生産現場の表 示目的・用途に合わせた使い方ができます。 (基準値との比較による表示色変更はできません。)
スケーリングメータ/メータリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2014/03/06
比較出力機能付きタイプ(形K3MA-J-A2)は、あらかじめ設定 された基準値と比較し比較出力動作に応じて表示色を緑色 →赤色(またはその逆)と変化させることができます。離れた 場所からでも装置の稼動状態を表示色変化で容易に確認で きます。
比較出力機能なしタイプ(形K3MA-J)は、現在値の表示色を 赤色または緑色に選択表示させることができ、生産現場の表 示目的・用途に合わせた使い方ができます。 (基準値との比較による表示色変更はできません。)
基準値調整など、任意の値から“0点”へのシフトをフロントキー操作にてワンタッチで調整できます。
ゼロリミットは、あらかじめ設定された値以下のゼロ付近の数値をゼロにして表示する機能です。
例:表示が小数点以下1位表示の時、ゼロリミット値が2であれば、-0.2~+0.2 の値をゼロにします。
マイナスの数値を表示させずゼロにしておきたい場合や、入力レンジの最小付近で表示をゼロにしておきたい場合などに有効です。
直流電圧入力信号、直流電流入力信号を1機種でカバー。
形K3MA-J は、入力信号を任意の数値に換算表示できるスケーリング機能を搭載しております。
カサ上げシフト、逆表示、+~-表示など自由に調整できます。
スケーリング設定時に
UPキー、
SHIFTキー操作で入力する代わりに現在の計測値を設定値として設定できます。 稼動状態を確認しながら設定を行いたい場合などにこの機能を使用すると便利です。
〈比較出力タイプのみ〉
比較出力は“OUT1”、“OUT2”の2出力あります。
それぞれの比較種別を次の3種類から選択できます。
情報更新 : 2014/03/06
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.