定格

電源電圧 AC100-240Vタイプ :AC100~240V(50/60Hz) AC/DC24Vタイプ :AC24V(50/60Hz)、 DC24V
許容電圧範囲 電源電圧の85~110%
消費電力
(最大負荷時)
6VA以下 4.5VA以下(AC24V時)
4.5W以下(DC24V時)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間、 入力-出力-電源間
耐電圧 AC2,000V以上 1min 外部端子一括とケース間
耐ノイズ 電源端子ノーマル/コモンモード ±1,500V、
立ち上がり1nsの方形波±1μs、 100ns
電源端子ノーマルモード ±480V、電源端子コモンモード ±1,500V、
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
耐振動 振動数 : 10~55Hz、 片振幅 : 0.35mm、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 150m/s2 (ただし、 リレー接点については100m/s2) 3軸6方向 各3回
使用温度範囲 使用時 -10~+55°C(ただし、 結露または氷結しないこと)
保存時 -25~+65°C(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用湿度範囲 使用時 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
本体質量 約200g

性能

入力信号 直流電圧/電流(0~20mA、 4~20mA、 0~5V、1~5V、 ±5V、 ±10V)
AD変換方式 二重積分方式
入力インピーダンス 電流入力 : 約45Ω、 電圧入力 : 1MΩ以上
サンプリング周期 250ms
表示リフレッシュ周期 サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数)
最大表示桁数 5桁(-19999~99999)
表示部 7セグメントデジタル表示
極性表示 入力信号が負の時自動的に“-”を表示する
ゼロ表示 上位桁ゼロサプレス
スケーリング機能 プログラム方式(表示範囲は最大表示桁に準じる)
小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能 MAX値ホールド(最大値)、 MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定 前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
その他の機能 前面キーによる強制ゼロ、 ゼロリミット、スケーリングティーチ機能
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)
比較種別切替(上限/下限/上下限)
平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)
出力形態 リレー接点出力(2a出力)
比較出力応答時間 750ms以下
保護構造 前面 : NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース : IP20
端子部 : IP00+フィンガープロテクト(VDE 0106/100)(端子カバー装着時)
メモリ保護 不揮発性メモリ(書き込み回数 : 10万回)

入力レンジ

出力定格

接点出力

負荷 抵抗負荷
(cosΦ =1)
誘導負荷
(cosΦ =0.4、 L/R=7ms)
定格負荷(UL ratings) AC250V 5A、DC 30V 5A AC250V 1A、DC 30V 1A
最小適用負荷(P水準、 参考値) DC5V、 10mA
機械的寿命 500万回以上
電気的寿命 10万回以上

適用規格

安全規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.61010-1-04、 EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
EMC (EMI):EN61326-1 工業的電磁環境用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、 Class A : CISPR16-1/-2
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、 Class A : CISPR16-1/-2
(EMS):EN61326-1 工業的電磁環境用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2 : 4kV(接触)、8kV(気中)
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3 : 10V/m 1kHz正弦波振幅変調(80MHz~1GHz)
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 : 2kV(電源線)、1kV(I/O信号線)
サージイミュニティ:EN61000-4-5 : 1kV線間(電源線)、2kV大地間(電源線)
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz)
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11 : 0.5周期、 0, 180°、 100%(定格電圧)