ベーシックタイプ
| 表示形態 | 入力形態 | 出力形態 | 電源電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC100~240V | DC12~24V | ||||
| ベーシック
タイプ
(設定表示 なしタイプ) |
NPN入力/
電圧パルス 入力タイプ |
出力なし | 形K3NR-NB1A | 形K3NR-NB2A | |
| リレー接点 | H、PASS、L:各1c | 形K3NR-NB1A-C1 | 形K3NR-NB2A-C1 | ||
| HH、H、L、LL:各1a、PASS:1c | 形K3NR-NB1A-C2 | 形K3NR-NB2A-C2 | |||
| トランジスタ | NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1A-T1 | 形K3NR-NB2A-T1 | ||
| BCD | NPNオープンコレクタ(5桁出力) | 形K3NR-NB1A-B2 | 形K3NR-NB2A-B2 | ||
| NPNオープンコレクタ(5桁出力+HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1A-B4 | 形K3NR-NB2A-B4 | |||
| 通信 | RS-232C | 形K3NR-NB1A-FLK1 | 形K3NR-NB2A-FLK1 | ||
| RS-485 | 形K3NR-NB1A-FLK2 | 形K3NR-NB2A-FLK2 | |||
| RS-422 | 形K3NR-NB1A-FLK3 | 形K3NR-NB2A-FLK3 | |||
| RS-232C+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1A-FLK4 | 形K3NR-NB2A-FLK4 | |||
| RS-485+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1A-FLK5 | 形K3NR-NB2A-FLK5 | |||
| RS-422+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1A-FLK6 | 形K3NR-NB2A-FLK6 | |||
| リニア | DC4~20mA | 形K3NR-NB1A-L1 | 形K3NR-NB2A-L1 | ||
| DC1~5V | 形K3NR-NB1A-L2 | 形K3NR-NB2A-L2 | |||
| DC4~20mA+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1A-L4 | 形K3NR-NB2A-L4 | |||
| DC1~5V+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1A-L5 | 形K3NR-NB2A-L5 | |||
| PNP
入力タイプ |
出力なし | 形K3NR-PB1A | 形K3NR-PB2A | ||
| リレー接点 | H、PASS、L:各1c | 形K3NR-PB1A-C1 | 形K3NR-PB2A-C1 | ||
| HH、H、L、LL:各1a、PASS:1c | 形K3NR-PB1A-C2 | 形K3NR-PB2A-C2 | |||
| トランジスタ | NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1A-T1 | 形K3NR-PB2A-T1 | ||
| BCD | NPNオープンコレクタ(5桁出力) | 形K3NR-PB1A-B2 | 形K3NR-PB2A-B2 | ||
| NPNオープンコレクタ(5桁出力+HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1A-B4 | 形K3NR-PB2A-B4 | |||
| 通信 | RS-232C | 形K3NR-PB1A-FLK1 | 形K3NR-PB2A-FLK1 | ||
| RS-485 | 形K3NR-PB1A-FLK2 | 形K3NR-PB2A-FLK2 | |||
| RS-422 | 形K3NR-PB1A-FLK3 | 形K3NR-PB2A-FLK3 | |||
| RS-232C+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1A-FLK4 | 形K3NR-PB2A-FLK4 | |||
| RS-485+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1A-FLK5 | 形K3NR-PB2A-FLK5 | |||
| RS-422+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1A-FLK6 | 形K3NR-PB2A-FLK6 | |||
| リニア | DC4~20mA | 形K3NR-PB1A-L1 | 形K3NR-PB2A-L1 | ||
| DC1~5V | 形K3NR-PB1A-L2 | 形K3NR-PB2A-L2 | |||
| DC4~20mA+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1A-L4 | 形K3NR-PB2A-L4 | |||
| DC1~5V+NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1A-L5 | 形K3NR-PB2A-L5 | |||
※BCD出力タイプにはコネクタが付属してしています。
設定値表示タイプ
| 表示形態 | 入力形態 | 出力形態 | 電源電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC100~240V | DC12~24V | ||||
設定値表示タイプ
(比較設定値は SV表示部に 表示されます) |
NPN入力/
電圧パルス 入力タイプ |
リレー接点 | H、PASS、L:各1c | 形K3NR-NB1C-C1 | 形K3NR-NB2C-C1 |
| HH、H、L、LL:各1a、PASS:1c | 形K3NR-NB1C-C2 | 形K3NR-NB2C-C2 | |||
| トランジスタ | NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1C-T1 | 形K3NR-NB2C-T1 | ||
| BCD | NPNオープンコレクタ(5桁出力+HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-NB1C-B4 | 形K3NR-NB2C-B4 | ||
| PNP
入力タイプ |
リレー接点 | H、PASS、L:各1c | 形K3NR-PB1C-C1 | 形K3NR-PB2C-C1 | |
| HH、H、L、LL:各1a、PASS:1c | 形K3NR-PB1C-C2 | 形K3NR-PB2C-C2 | |||
| トランジスタ | NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1C-T1 | 形K3NR-PB2C-T1 | ||
| BCD | NPNオープンコレクタ(5桁出力+HH、H、PASS、L、LL) | 形K3NR-PB1C-B4 | 形K3NR-PB2C-B4 | ||