定格

電源電圧 AC100~120V(50/60Hz)、 AC200~240V(50/60Hz)
許容電圧変動範囲 定格使用電圧の−15~+10%
消費電力 約4VA(最大負荷時)
絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間
耐電圧 AC2,000V 1min(入力端子一括と電源間)
AC2,000V 1min(外部端子一括とケース間)
耐ノイズ 電源端子ノーマル/コモンモード ±1,500V
耐振動 誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z 各方向10min
耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z 各方向2h
耐衝撃 誤動作 98m/s2 X、Y、Z 6方向各3回
耐久 294m/s2 X、Y、Z 6方向各3回
使用温度範囲 使用時 −10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
保存時 −20~+65°C
使用湿度範囲 使用時 相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと

性能

入力信号 交流電圧、 交流電流
A/D変換方式 二重積分方式
実効値指示方式 平均値検出
サンプリング時間 2.5回/s
表示リフレッシュ周期 2.5回/s
最大表示桁数 3 1/2桁(1999)
表示部 7セグメント赤色LED
小数点表示 スライドスイッチにより任意に選択可能 *1
オーバレンジの表示 オーバフロー
ゼロサプレス なし
イベント入力 現在値ホールド(裏面端子短絡)
保護構造(IEC規格準拠) 前面表示部 : IP51 *2
本体ケース : IP20
端子部 : IP00

*1. シグナルモニタのみ。
*2. 防滴オプション使用時(オプションなしの場合はIP50となります。)

計測範囲

計測範囲 最高分解能 入力インピーダンス 測定精度(at23±5°C) 最大許容入力
(連続)
ライン
モニタ
交流電圧 0~199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット* 500V
0~400V 1V 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット 500V
シグナル
モニタ
交流電圧 0~199.9mV 100μV 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット 250V
0~1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット 250V
0~19.99V 10mV 1MΩ ±0.3%rdg±1ディジット 250V
交流電流 0~1.999mA 1μA 100Ω ±0.5%rdg±1ディジット 50mA
0~19.99mA 10μA 10Ω ±0.5%rdg±1ディジット 150mA
0~199.9mA 100μA ±0.5%rdg±1ディジット 500mA
0~1.999A 1mA 0.1Ω ±0.5%rdg±1ディジット 3A

注. 確度は入力周波数範囲40Hz~1kHz、周囲温度23±5℃にて保証されます。 * フルスケールの35%未満の入力時は±0.3%FS±1ディジットとします。