本体
ラインモニタシリーズ
| 計測範囲 | 電源電圧 | |
|---|---|---|
| AC100~120V | AC200~240V | |
| 0~199.9V | 形K3TF-V814 | 形K3TF-V815 |
| 0~400V | 形K3TF-V914 | 形K3TF-V915 |
注. 形K3TF-V8□□、-V9□□は、CEマーキングに適合しておりません。
シグナルモニタシリーズ
| 計測範囲 | 電源電圧 | ||
|---|---|---|---|
| AC100~120V | AC200~240V | ||
| 電圧 | 0~199.9mV | 形K3TF-V514 | 形K3TF-V515 |
| 0~1.999V | 形K3TF-V614 | 形K3TF-V615 | |
| 0~19.99V | 形K3TF-V714 | 形K3TF-V715 | |
| 電流 | 0~1.999mA | 形K3TF-A614 | 形K3TF-A615 |
| 0~19.99mA | 形K3TF-A714 | 形K3TF-A715 | |
| 0~199.9mA | 形K3TF-A814 | 形K3TF-A815 | |
| 0~1.999A | 形K3TF-A914 | 形K3TF-A915 | |
オプション部品(別売)
| 名称 | 形状 | 形式 |
|---|---|---|
| 防滴用ソフトカバー | ![]() |
形K32-L49SC |
| 端子カバー | ![]() |
形K32-L49TC |
| 防水カバー | ![]() |
形Y92A-49N |
注1. 取付金具は形K3TFに付属しているものをお使いください。
注2. 端子カバーは防滴には関係ありません。フィンガープリーフ用にお使いください。