定格

電源電圧 AC100~120V(50/60Hz)、 AC200~240V(50/60Hz)、DC24V(絶縁付き)
許容電圧変動範囲 定格使用電圧の−15~+10%
消費電力 約3VA(AC最大負荷時)、 約1.3W(DC最大負荷時) *
絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間
耐電圧 AC電源タイプ: AC2,000V 1min(入力端子一括と電源間)
DC電源タイプ: DC500V 1min(入力端子一括と電源間)
両タイプ共通: AC2,000V 1min(外部端子一括とケース間)
耐ノイズ AC電源タイプ: 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V
DC電源タイプ: 電源端子ノーマル±480V/コモン±1,500V
耐振動 誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z 各方向10min
耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z 各方向2h
耐衝撃 誤動作 98m/s2 X、Y、Z 6方向各3回
耐久 294m/s2 X、Y、Z 6方向各3回
使用温度範囲 使用時 −10~+55°C(ただし、 氷結しないこと)
保存時 −20~+65°C
使用湿度範囲 使用時 相対湿度35~85%(ただし、 結露しないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと

*電源投入時に定格以上の制御電源容量を必要とします。

性能

入力信号 直流電圧、 直流電流
A/D変換方式 二重積分方式
サンプリング時間 2.5回/s
表示リフレッシュ周期 2.5回/s
最大表示桁数 3 1/2桁(±1999)
表示部 7セグメント赤色LED
小数点表示位置 端子接続により任意に選択可能
極性表示 入力信号が負のとき自動的に“−”を表示
オーバレンジの表示 オーバフロー
アンダーフロー
ゼロサプレス なし
イベント入力 現在値ホールド(裏面端子短絡)
保護構造
(IEC規格準拠)
前面表示部 : IP51 *
本体ケース : IP20
端子部 : IP00

*防滴オプション使用時(オプションなしの場合はIP50となります)。

計測範囲

計測範囲 最高分解能 入力インピーダンス 測定精度(at23±5°C) 最大許容入力(連続)
直流電圧 ±199.9mV 100μV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V
±1.999V 1mV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V
±19.99V 10mV 10MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V
±199.9V 100mV 10MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±350V
直流電流 ±199.9μA 100nA 1kΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±10mA
±1.999mA 1μA 100Ω ±0.1%rdg±1ディジット ±50mA
±19.99mA 10μA 10Ω ±0.1%rdg±1ディジット ±150mA
±199.9mA 100μA ±0.1%rdg±1ディジット ±500mA
±1.999A 1mA 0.1Ω ±0.3%rdg±1ディジット ±3A

注. 確度は周囲温度23±5℃にて保証されます。