本体

直流電圧入力シリーズ

計測範囲 電源電圧
AC100~120V AC200~240V DC24V(絶縁つき)
±199.9mV 形K3TE-V114 形K3TE-V115 形K3TE-V116
±1.999V 形K3TE-V214 形K3TE-V215 形K3TE-V216
±19.99V 形K3TE-V314 形K3TE-V315 形K3TE-V316
±199.9V 形K3TE-V414 形K3TE-V415 形K3TE-V416

注. 形K3TE-V4□□は、CEマーキングに適合しておりません。

直流電流入力シリーズ

計測範囲 電源電圧
AC100~120V AC200~240V DC24V(絶縁つき)
±199.9μA 形K3TE-A114 形K3TE-A115 形K3TE-A116
±1.999mA 形K3TE-A214 形K3TE-A215 形K3TE-A216
±19.99mA 形K3TE-A314 形K3TE-A315 形K3TE-A316
±199.9mA 形K3TE-A414 形K3TE-A415 形K3TE-A416
±1.999A 形K3TE-A514 形K3TE-A515 形K3TE-A516

オプション部品(別売)

名称 形状 形式
防滴用ソフトカバー 578_lu_3_1 形K32-L49SC
防滴用取付金具 578_lu_3_2 形K32-L49MB
防水カバー 578_lu_3_3 形Y92A-49N

注. ソフトカバーと取付金具は必ずセットでご使用ください。