| タイプ形式 | 2入力2出力タイプ | 2入力1出力タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 単機能 | 単機能
(AND/OR動作) |
フリップ
フロップ機能 |
多機能 | 単機能
(AND/OR動作) |
多機能 | ||||
| 形S3D2-DK | 形S3D2-EK | 形S3D2-AK | 形S3D2-BK | 形S3D2-CK | 形S3D2-CC | 形S3D2-AKD | 形S3D2-CKD | 形S3D2-CCD | ||
| 電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | DC24V±10% | ||||||||
| 消費電力 | 15VA以下 | 2.5VA以下(ただし、センサ用電源は除く) | ||||||||
| センサ用電源 | DC12V±10%(全変動含む)、200mA以下(短絡保護つき) | DC24V(電源電圧から供給) | ||||||||
| 接続センサ | NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力 | |||||||||
| 入力信号 | ON | 0~4V(5mA以上) | ||||||||
| OFF | 8~12V(2mA以下) | 8~30V(2mA以下) | ||||||||
| 短絡電流 | 11mA TYP(18mA max.) | |||||||||
| 最大印加
電圧 |
30V | |||||||||
| 入力応答時間 | 0.1ms | IN1:2ms
IN2:2ms |
0.1ms | |||||||
| 出力最小パルス幅 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | ||||||
| 制御出力 | リレー出力 1a×2
AC250V 2A(cosφ=1) |
リレー出力 1c(コモン共通)
AC250V 3A(cosφ=1) |
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 100mA(NO. NC) ON時残電圧:1.5V以下 OFF時漏れ電流:0.1mA以下 |
リレー出力 1c
AC250V 3A(cosφ=1) |
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 100mA(NO. NC) ON時残電圧:1.5V以下 OFF時漏れ電流:0.1mA以下 |
|||||
| 寿命
(リレー 出力) |
機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/時) | ―― | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/時) | ―― | |||||
| 電気的 | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/時) | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/時) | ||||||||
| 出力応答時間 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | ||||||
| タイマ機能* | ―― | OFFディレイ
0.1~1s、1~10s切替 |
―― | ワンショット・ONディレイ・OFFディレイ機能 | ―― | ワンショット・ONディレイ・OFFディレイ機能 | ||||
| 0.1~1s、1~10s切替 | 0.01~0.1s、0.1~1s切替 | 0.1~1s、1~10s切替 | 0.01~0.1s、0.1~1s切替 | |||||||
| その他の機能 | 信号入力反転機能 | ・信号入力反転機能
・AND/OR動作モード ワイヤー切替機能 |
・信号入力反転機能
・フリップフロップ 機能 |
・信号入力反転機能
・同期モード切替機能 ・AND/OR動作モード切替機能 |
・信号入力反転機能
・AND/OR動作モード ワイヤー切替機能 |
・信号入力反転機能
・同期モード切替機能 ・AND/OR動作モード切替機能 |
||||
| 瞬時停電保証時間 | 20ms以下 | |||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結しないこと) | |||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時共:各35~85%RH | |||||||||
| 耐ノイズ | 操作用電源:1,500Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス
入出力:1,200Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス |
操作用電源:480Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス
入出力:1,000Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス |
||||||||
| 耐電圧 | AC1,500V以上 電源端子一括と入出力端子、非充電金属部間 | AC1,500V以上 電源端子一括と非充電金属部間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||||
| 質量 | 約140g | |||||||||
*電源投入より50ms経過する以前に入った入力に対しては、タイマ動作しません。