電源電圧 出力 タイマ機能 特長 形式
AC100~
240V
リレー なし 2入力2出力単機能タイプ 形S3D2-DK
あり 形S3D2-EK
なし 2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ 形S3D2-AK*
なし 2入力1出力フリップフロップ機能タイプ 形S3D2-BK
あり 2入力1出力多機能タイプ 形S3D2-CK*
トランジスタ あり 形S3D2-CC*
DC24V リレー なし 2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ 形S3D2-AKD
あり 2入力1出力多機能タイプ 形S3D2-CKD
トランジスタ あり 形S3D2-CCD

*PNPタイプの接続用センサを接続可能なタイプも準備しています。形式は末尾に「B」がつきます。(例:形S3D2-AKB)
 ただし、受注生産機種ですので納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

NPNタイプと異なる点

入力信号 ON 8~12V(5mA以上)
OFF 0~4V(2mA以下)
最大印加電圧 12V

注. 形S3D2-AK(B)/-CK(B)/-CC(B)につきましてはUL規格認定品があります。形式につきましては形式の末尾に「-US」がつきます。(例:形S3D2-AK-US)