形式 形D5R-L02-60 形D5R-L02-15
検出角度範囲 ±60 ° (検出幅120 ° ) ±15 ° (検出幅30 ° )
電源電圧範囲 DC5V±0.5V
消費電流 20mA以下
出力 *1 出力範囲 1~4V
水平電圧 2.5V±0.05V
感度 25mV/ °±3% 100mV/ °±3%
出力電圧のレシオ性 *2 対電源比率変化±3%以下
温度依存性 水平電圧 ±10mV/10°C以下 ±20mV/10°C以下
感度 ±1.5%/10°C以下
直線性 1%F.S.以下
応答時間(90%到達時間) 1s以下(+60°→ 0°ステップ移動) 2.5s以下(+15°→ 0°ステップ移動)
非検出軸の感度 *3 ±50mV以下
振動印加時の出力変動 *4 ±50mV以下 ±200mV以下
出力可能な電流 0.1mA以下
絶縁抵抗 *5 100MΩ以上 (500Vメガ)
耐電圧 *5 1,000V 1分間 (リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67
使用温度範囲 −20~+60°C
使用湿度範囲 30~95%RH
保存温度範囲 −30~+70°C
保存湿度範囲 30~95%RH(ただし、60~70°Cの場合は30~60%RH)

全周での出力電圧について(±60°タイプ)

 180°回転した位置にも検出エリアがあります(±15°タイプも同様)
 2台を90°ずらして取りつけることにより、360°の検知が可能となります。*6
 (ただし、マイコン等による演算が必要です。)

正常取りつけ状態で水平電圧を内部調整している為、0°位置では2.5±0.05V、逆さになった状態の180°位置では2.5±0.2V(形D5R-L02-60)の範囲でばらつきます。

補足説明

*1. 電源電圧DC5V、周囲温度25℃時

*2. 出力電圧のレシオ性

   出力は電源電圧の20~80%においてのレシオ出力です。
   仕様の値は下記方法で測定した値です。
   ・傾き状態:水平
   ・電圧変動範囲:4.5~5.5V
   ・対電源比率変化(%)=(出力電圧÷電源電圧×100)-(電源5V時の出力電圧÷5V×100)

*3. 非検出軸の感度

   非検出軸0°の出力電圧に対する、非検出軸を±20°傾斜させた時の出力電圧の変化です。
   直交角度の概念を下記に示します。

*4. 測定方法

   ・取りつけ状態水平
   ・振動周波数50~250Hz、0.4mmp-p、最大98m/s2、前後、左右、上下方向に振動を印加した時の振動の無い状態に対する最大出力変動。

*5. 絶縁抵抗・耐電圧は取りつけパネルと端子一括間の値です。

*6. 360°検知イメージ