警告
本製品は人体保護用の検出装置としては使用できません。
安全上の要点
通電したまま配線作業を行わないでください。誤って他の端子と接触してしまうと、過電圧、逆電圧が加わり、故障の原因となります。
本製品はDC5V仕様です。電圧、極性を確認してから電源を投入してください。過電圧、逆電圧が加わると回路が故障し正常に動作しなくなります。
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
・推奨締付トルク
推奨締付トルクは4.1~5.5N・mです。
ねじの緩み防止のため、平座金、バネ座金の使用を推奨いたします。
・直射日光が当る場所への使用はできません。
屋外機器へご使用の場合は、カバーなどを設けてください。
・本製品の保護構造はIP67 です。常時水中、油中での使用はできません。
・センサケーブルの延長はしないでください。
・センサは樹脂製品ですので、足場にしたり重いものを載せたりしないでください。
・マイコンボードなど、センサ出力を回路に取り込む場合は、下図に示しますようなノイズ保護回路を入口に設けてくだ
さい。この回路図は参考用ですので、ご採用時は実機でのご確認をお願いいたします。
・横方向の加速度に対する配慮
このセンサは内部液体の液面を検知しているため、横方向の加速度も角度として出力します。
マイコン処理等によってこの影響が無くせない場合、ジャイロセンサなどの、角速度センサとの併用が必要になる場合
があります。