本体
*1. 読取り桁数はバー幅と読取りサイズによります。
*2. CODE 39、22桁、PCS0.9にて測定。
*3. JAN1.0倍、13桁、JIS(X 0501)基準ラベルを使用したときの値です。
(PCS0.9以上、白反射率85%以上、バー幅寸法には、印刷誤差は含みません。)
*4. JAN1.0倍、白(地色)の反射率85%以上にて規定しています。
*5. 10秒間に2回読取り、動作温度20℃時。
*6. 副電源(メモリバックアップ用2次リチウム電池)は、バーコードリーダ本体を使用している状態でも充電することができます。
*7. ただし、外観上の傷、ひびなど、動作上支障のない劣化は除きます。
サポートソフトウェア
パソコン環境
入出庫・在庫管理ソフトウェアSee Barde
光通信アダプタ
専用アダプタ(形V508-A001付属品)