入出庫・在庫管理ソフトウェア“See Bardeシリーズ”バーコードリーダのデータ活用で業務効率さらにアップ!!
データ受信用ソフト形V508-SB001/002で受信したデータを利用し、データベース管理から棚卸し管理まで、煩雑な業務をスムーズにこなせます。
1MBタイプをシリーズ追加
増え続ける情報量の容量不足を解消します。
ポータブルで、作業場所を選びません
工程管理、入出庫管理など作業の自由度が飛躍的に広がります。
バックライト付き液晶画面とファンクションキーで、見やすさと使いやすさを実現
液晶画面はANK表示で最大16文字×8行、漢字で最大8文字×4行を表示。バックライト機能付き液晶画面は見やすく、暗いところでもOK。また、本体価格はもちろん、システム導入時のコストも大幅に削減。
同クラスの機種では画期的な低価格を実現。
衝撃プロテクタ付きコンパクトボディ
女性でも片手で扱える250gの軽量と、ポケットに収まるコンパクト設計。また、ボディには衝撃を受け止めるプロテクタをつけ、大切なデータをもしもの落下から保護します。
自動読取りモードでハンディ並みの使いやすさ
自動センサを押えたままバーコードをタッチすれば、読取りスイッチを押すことなくバーコードを読取れます。
単3電池2本で、連続100時間の長時間使用を可能に。
低消費電力設計で、連続使用時間100時間を実現しています。
立上げ専用ソフト
データの項目名、桁数、送信条件などをパソコンから設定し、バーコードリーダから送信されるデータをTEXTまたはCSV形式のファイルとして作成することができます。
アプリケーション