RS-232Cインターフェースタイプ

形式 形V520-RH21-6 形V520-RH21-10
適用
バーコード
種類 JAN/EAN/UPC(A.Eバージョン)、CODE 39、NW7、ITF、CODE 128、CODE 93、
STF(2 of 5 5bar)
桁数 MAX32桁(ただし、ITFは4~32桁偶数、STFは3~32桁)
読取り
性能
分解能 0.15mm *1 0.15mm
PCS値 0.3以上(地色反射率85%以上) *2
読取り幅 65mm 100mm
読取り距離 0~10mm *3
スキャン数 80スキャン/s
動作モード 自動読取り/トリガスイッチ操作
インターフェース RS-232C
機能設定方法 メニューシート読取り方式
入出力コネクタ DIN 8pin
ケーブル長 2m
電源電圧 +5V±5% *4
消費電流 210mA以下 250mA(ピーク電流)以下 *6
質量(本体のみ) 160g以下(ケーブル除く) 200g(ケーブル除く)
環境 使用周囲温度 0~+40℃
使用周囲湿度 30~85%RH(結露しないこと)
耐振動 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各1h
耐外乱光 6,000lx以下(蛍光灯)
保護構造 IEC規格 IP40
落下強度 *5 0.7m

*1. 最小分解能:0.15mm適用範囲は中央部50mm
*2. JAN1.0倍にて規定。
*3. JAN1.0倍13桁 JIA(X0501)基準ラベル(PCS0.9以上、反射率85%以上)を使用したときの値。
*4. 入出力コネクタ端で規定。電源ケーブル長は、本体ケーブルを含め、3m以内としてください。
*5. ただし、外観上の傷、ひびなど、動作上支障のない劣化は除く。
*6. ピーク電流とは、光源LEDのパルス点灯によるピーク電流波最高値を表します。平均電流では、約100mAです。

キーボード インターフェースタイプ

形式 形V520-RHK1-6D 形V520-RHK1-10D
適用
バーコード
種類 JAN/EAN/UPC(A.Eバージョン)、CODE 39、NW7、ITF、CODE 128、CODE 93、
STF(2 of 5 5bar)
読取り桁数 MAX32桁(ただし、ITFは4~32桁偶数、STFは3~32桁)
読取り
性能
分解能 0.15mm *1 0.15mm
PCS値 0.3以上(地色反射率85%以上) *2
読取り幅 65mm 100mm
読取り距離 0~10mm *3
スキャン数 80スキャン/s
動作モード 自動読取り/トリガスイッチ操作
インターフェース *6 OADG(DOS/V)パソコン用キーボードインターフェース
機能設定方法 メニューシート読取り方式
入出力コネクタ(本体) DIN 8pin *5
ケーブル長 2m
電源電圧 +5V±5% *4
消費電流 210mA以下 250mA以下
質量(本体のみ) 160g以下(ケーブル除く) 200g(ケーブル除く)
環境 使用周囲温度 0~+40°C
使用周囲湿度 30~85%RH(結露しないこと)
耐振動 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z 各1h
耐外乱光 6,000lx以下(蛍光灯)
保護構造 IEC規格 IP40
落下衝撃強度 *7 0.7m

*1. 最小分解能:0.15mm適用範囲は中央部50mm *2. JAN1.0倍にて規定。 *3. JAN1.0倍13桁 JIA(X0501)基準ラベル(PCS0.9以上、反射率85%以上)を使用したときの値。 *4. 入出力コネクタ端で規定。ケーブル長は、本体ケーブルを含め、3m以内としてください。 *5. Y字ケーブル(OADG用MINI DIN 6pin)にてパソコンと接続します。 *6. DOS/Vパソコン用につきましては、パソコンのタイプにより仕様が適合しない場合がありますので事前に適合を確認してください。 *7. ただし、外観上の傷、ひびなど、動作上支障のない劣化は除く。