小型・軽量で手にフィット
全長20cmコンパクトサイズで、質量もわずか160g(65mmタイプ)と軽量で手のひらにやさしくなじむ人間工学にもとづいたフォルムでたいへん扱いやすくなっています。
CCD方式による素早い読取り
移動速度毎分10mのラベルも読み取ることができますので、多少の手ブレがあっても確実に読み取れます。
豊富な商品バリエーション
読取り幅で65mmと100mm。インターフェースもRS-232Cタイプとキーボードタイプを用意。ワイドな商品ラインアップです。
オートデコーダ内蔵
オートデコーダを内蔵していますのでJAN、CODE 39、ITFなど多種類のバーコードを自動的に判別することができます。
豊富なメニューを内蔵
豊富な機能設定により、用途に合わせさまざまな設定が可能です。
接続機器との親和性向上
当社形CQM1プログラマブルコントローラ、プログラマブルターミナルなど簡単なコマンドでデータの取り込みができます。キーボードインターフェース内蔵タイプはパソコンと直結でき、あたかもキー入力するようにバーコードリーダでデータ入力ができます。
アプリケーション