Page top

2024/09 受注終了

V600-HA

インテリジェントフラグI/II

V600-HA

「メカフラグ」「カンバン」に変わる新世代のIDフラグが登場。複雑化する工程管理/品質管理に対応します

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
V600-HAR91 アンプ部 リード専用タイプ(8ビットタイプ) 出力NPNタイプ 2D / 3D
V600-HAR81 アンプ部 リード専用タイプ(8ビットタイプ) 出力PNPタイプ 2D / 3D
V600-HAM91 アンプ部 高機能タイプ 出力NPNタイプ 2D / 3D
V600-HAM81 アンプ部 高機能タイプ 出力PNPタイプ 2D / 3D
V600-HAR92 アンプ部 リード専用タイプ(16ビットタイプ) 出力NPNタイプ 2D / 3D
V600-HS51 リードライトヘッド アンプ分離タイプ センサ部 M12×35mm 2D / 3D
V600-HS61 リードライトヘッド アンプ分離タイプ センサ部 30.5×18×10mm 2D / 3D
V600-HS63 センサ部 角型タイプ 53×40×23mm 2D / 3D
V600-HS67 センサ部 角型タイプ 100×100×30mm 2D / 3D
V600-A60R インターフェースケーブル20ピン V600-HAR91/81用 ケーブル長2m 2D / 3D
V600-A61R インターフェースケーブル20ピン V600-HAR91/81用 ケーブル長5m 2D / 3D
V600-A62R インターフェースケーブル20ピン V600-HAR91/81用 ケーブル長10m 2D / 3D
V600-A60M インターフェースケーブル26ピン V600-HAM91/81,-HAR92用 ケーブル長2m 2D / 3D
V600-A61M インターフェースケーブル26ピン V600-HAM91/81,-HAR92用 ケーブル長5m 2D / 3D
V600-A62M インターフェースケーブル26ピン V600-HAM91/81,-HAR92用 ケーブル長10m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら