アンプ部

種類 形式
リード専用タイプ(8ビットタイプ) 形V600-HAR91 0.5M
形V600-HAR81 0.5M
高機能タイプ 形V600-HAM91 0.5M
形V600-HAM81 0.5M
リード専用タイプ(16ビットタイプ) 形V600-HAR92 0.5M

センサ部

形状 形式
535_lu_2_1 形V600-HS51 2M
535_lu_2_2 形V600-HS61 2M
535_lu_2_3 形V600-HS63 2M
535_lu_2_4 形V600-HS67 2M

インターフェースケーブル

アンプ部 ケーブル長 形式
形V600-HAR91/81用
(コネクタ : 20ピン)
2m 形V600-A60R 2M
5m 形V600-A61R 5M
10m 形V600-A62R 10M
形V600-HAM91/81用
形V600-HAR92用
(コネクタ : 26ピン)
2m 形V600-A60M 2M
5m 形V600-A61M 5M
10m 形V600-A62M 10M

注. インターフェースケーブルのコネクタは、防水タイプではありませんのでご注意ください。
  万一、水などがかかる可能性がある場合は、制御ボックス内に入れてください。
  ケーブルの最大延長距離は10mです。