いままでの視覚センサでは難しかった検査・位置決めが驚くほど簡単に

EC欠陥検査

EC位置決め

ワークの内部変化や見え方が変わっても 高精度に位置計測を実行。

PWBフィディーシャルマークの位置決め

QUEST文字照合

変形・サイズ違いがあっても印字されている文字を確実に“QUEST”(探索する)技術が「QUEST理論」。
辞書内蔵による「簡単設定」も実現しました。

文字の「辞書登録」が不要

FA向け各種文字フォントを予め内蔵。それにより辞書・モデル登録作業が不要となり、導入時の設定工数を大幅に削減できます。

「文字の六変化」も確実に認識・照合

生産ラインで印字される有効期限やロットナンバーなどの文字。それらの形状、サイズ、線幅等にバラツキが生じても、確実に照合します。

ファインマッチング

登録した良品画像との違いを高速かつ高精度に検出。従来困難だった文字や模様の境界上にある微小欠陥に対して検査性能が飛躍的に向上します。

清涼飲料水キャップ検査への適用例

急速に高まるラインスピードに、ますます厳しくなる品質要求に

リアルタイム回転サーチが凄い

72モデルのリアルタイムサーチを実行。360°回転するワークでも、画像取込と同時に位置・姿勢の修正が完了します。

画像処理が速い

カメラ画像取込後の検査機能も、新開発のパラレルプロセッシング技術により従来比最高10倍の高速性を実現。

画像取込みも速い

倍速カメラ形F160-S2により、最速8.3msの画像取込を実現。

ラインを止めずにノンストップ調整

検査を続行しながらすべての設定値の調整・再設定を行うことができます。調整のためラインを止める必要がないため、ライン稼働率が全く落ちません。さらにNG画像保存機能やトレンドモニタ機能が調整を完璧にサポートします。

アプリケーションソフト方式で簡単かつ柔軟な設定