コントローラ

形式 形F160-C10V2
メニュー 対話メニュー エキスパートメニュー
接続カメラ 形F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、形F160-S2/SLC20/SLC50 他
カメラ接続台数 1台 2台
処理分解能 512(H)×484(V)
シーン数 32シーン(メモリカードによる拡張可)
画像メモリ機能 最大35画面
画像前処理 − 平滑化(強・弱)、エッジ強調、エッジ抽出
(水平・垂直・両方)、膨張、収縮、メディアン、
背景カット
位置ずれ修正機能 自動/手動設定
修正方向:X、Y、θ(360°)
修正方向:X、Y、θ(360°)
検出モード:2値重心・主軸角、ラベリング、
回転サーチ、濃淡サーチ、エッジ位置
計測領域数 32領域/シーン
アプリケーション 7種類より選択(有無検査、方向表裏、
寸法検査、キズ汚れ、異種混入、位置検査、
カケバリ)
−
計測データ アプリケーションに応じて自動選択 2値重心・面積・主軸角、濃淡・高精度・回転・
フレキシブルサーチ、相対位置、キズ汚れ、
領域追従面積・キズ汚れ、濃淡エッジ位置・
本数・幅、濃度平均偏差、ラベリング、
1文字認識、仕分け
演算機能 − 個数:判定/データ/変数各32個
演算子:四則演算、平方根、絶対値、剰余、
距離、角度、最大、最小、SIN、COS、ATAN、
AND、OR、NOT
結果出力 総合判定、計測領域毎判定 総合判定、計測領域毎判定、演算結果、
計測・演算データ
操作カスタマイズ機能 − メニューマスキング機能、パスワード機能、
ショートカットキー機能
画面カスタマイズ機能 − 表示項目:文字列(計測値/判定結果/時刻/
任意文字/計測領域名)
図形(直線/長方形/円/十字カーソル)
指定パラメータ:表示色/位置/サイズ
メニュー言語 日本語・英語(切り替え可)
メモリカードスロット 1スロット
モニタI/F 1CH(カラー/モノクロ)
シリアル通信 RS-232C/422A 1CH
パラレル入出力 入力13点、出力23点
電源電圧 DC20.4~26.4V
消費電流 約1.6A(形F160-SLC50 2台接続時)
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
外形寸法 56(W)×160(H)×110(D)mm(コネクタ他突起物除く)
質量(梱包状態) 約2.2kg(本体:約570g)
付属品 マニュアル4冊、取付金具、入出力端子用コネクタ、モニタケーブル用フェライトコア1個

倍速カメラ

形式 形F160-S2
撮像素子 1/3インチCCD
有効画素 659(H)×494(V)
走査方式 1/60s ノンインタレース(フレーム)モード、1/120s 2:1インタレース(フィールド)モード
シャッタ機能 電子シャッタ方式、シャッタスピード8段階(1/120~1/20,000s)、メニューにて変更
インテリジェント照明付タイプ 形F160-SLC20(視野:20mm□)、形F160-SLC50(視野:50mm□)
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+60°C(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
外形寸法 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(コネクタ他突起物除く)
質量(梱包状態) 約170g(本体:約85g)
付属品 取扱説明書

モニタ

商品名 液晶モニタ
形式 形F150-M05L
サイズ 5.7インチ
タイプ 液晶カラー TFT
解像度 620×480ドット
入力信号 NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω)
電源電圧 DC20.4~26.4V
消費電流 約700mA
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃、保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
質量(梱包状態) 約870g(本体:約610g)
付属品 取扱説明書、取付金具4個