定格
| 形式 | 形E8Y-AR2C | 形E8Y-AR5C | 形E8Y-A2C
形E8Y-A2C-R |
形E8Y-A5B
形E8Y-A5C 形E8Y-A5C-R |
形E8Y-AR2Y | 形E8Y-A2Y
形E8Y-A2Y-R |
形E8Y-A5Y
形E8Y-A5Y-R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12~24V±10%以下(リップル含む) | |||||||
| 消費電流 | 50mA以下 | 75mA以下 | ||||||
| 圧力の種類 | 差圧 | |||||||
| 定格圧力範囲 | 0~200Pa | 0~500Pa | 0~2.00kPa | 0~5.00kPa | 0~200Pa | 0~2.00kPa | 0~5.00kPa | |
| 耐圧力 | 4.9kPa(1min以下) | 50kPa(1min以下) | 4.9kPa(1min以下) | 50kPa(1min以下) | ||||
| 適用流体(気体) | 非腐食性気体、不燃焼性気体 注. 液体は測定できません。 | |||||||
| リニア
出力 |
出力電流 | - | - | - | - | 4~20mA | ||
| 許容負荷抵抗 | - | - | - | - | 0~250Ω | |||
| 比較
出力 |
出力形式 | NPNオープンコレクタ(NO/NC ) *1 | ||||||
| 負荷電流 | 100mA以下 | |||||||
| 出力印加電圧 | DC30V以下 | |||||||
| 残留電圧 | 1.0V以下(負荷電流100mA時)、0.4V以下(負荷電流16mA時) *2 | |||||||
| 表示
方法 |
表示 | 赤色3桁7セグLED | ||||||
| 表示灯 | 橙色LEDにて比較出力表示(OUT1、OUT2)(比較出力ON時点灯) | |||||||
| 繰り返し精度 | ±2.5%F.S. | ±1.0%F.S. | ±2.5%F.S. | ±1.0%F.S. | ||||
| 直線性 | ±5.0%F.S. | ±2.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. | ±1.0%F.S. | |||
| 設定/表示分解能 | 1Pa | 0.01kPa | 1Pa | 0.01kPa | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続、負荷短絡保護 | |||||||
| 使用周囲温度範囲 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |||||||
| 使用周囲湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| 保存周囲温度範囲 | -25~+65℃(ただし、氷結しないこと) | |||||||
| 付属品 | 取りつけ金具A・B、取扱説明書 | |||||||
*1. 形E8Y-A5Bは、 PNPオープンコレクタ(NO/NC)出力です。
*2. 形E8Y-A5Bは、2.0V以下(負荷電流100mA時)です。
性能
| 温度の影響 | 形E8Y-A2□/A5□:±3%F.S.以下 形E8Y-AR5□:±6%F.S.以下 形E8Y-AR2□:±10%F.S.以下 |
|---|---|
| 湿度の影響 | 形E8Y-A2□/A5□:±3%F.S.以下 形E8Y-AR5□:±6%F.S.以下 形E8Y-AR2□:±10%F.S.以下 |
| 保護構造 | IEC規格 IP40 |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(絶縁抵抗計にてDC500Vを印加して測定)充電部一括とケース間 |
| 耐振動 | 耐久:10~150Hz 片振幅0.75mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 8分×4掃引 |
| 耐衝撃 | 耐久:300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 導圧部 | Φ 4.5樹脂パイプまたはRc(PT) 1/8ねじ(-Rタイプ) |
| ケーブル | ビニル絶縁丸型コードΦ 4 2m |
| 質量 | 約80g |