本体 *1
| 圧力の範囲 | 比較出力 | リニア出力 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 0~200Pa | NPNオープンコレクタ | - | 形E8Y-AR2C |
| 0~500Pa | 形E8Y-AR5C | ||
| 0~2.00kPa | 形E8Y-A2C | ||
| 0~5.00kPa | 形E8Y-A5C | ||
| 0~200Pa | 4~20mA | 形E8Y-AR2Y | |
| 0~2.00kPa | 形E8Y-A2Y | ||
| 0~5.00kPa | 形E8Y-A5Y | ||
| 0~5.00kPa | PNPオープンコレクタ | - | 形E8Y-A5B |
*1. パネル取りつけ部品については、別途形E89-Y1をご注文ください。
価格は標準ポート(導圧部φ4.5)タイプのものです。
導圧部Rc(PT)1/8ダイカストポートタイプは形式末尾に-Rがつきます。
アクセサリ(別売)
パネル取りつけ部品セット(□36 と□45 共用)
| 形式 |
|---|
| 形E89-Y1 *2 |
*2. 保護カバー、ガイド、フレーム、ホルダー4点を含んだ形式