センサ部

形E8MS

形式 形E8MS-01 形E8MS-10 形E8MS-N0 形E8MS-N1
電源電圧 DC12V±10% リップル(p-p)5%以下
消費電流 25mA以下
圧力の種類 ゲージ圧
適用流体 非腐食性気体、不燃性気体
定格圧力範囲 0~100kPa 0~1MPa 0~−101kPa −101~100kPa
耐圧力 400kPa 1.5MPa 400kPa
直線性 ±1%F.S.以下
ヒステリシス ±1%F.S.以下
リニア出力 電圧出力:1~5V(出力インピーダンス1kΩ)
保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:0~50°C、保存時:−15~+60°C(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%(ただし、結露しないこと)
温度の影響 ±0.12%F.S./°C以下
電圧の影響 ±1%F.S.以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 1min
耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.35mmまたは50m/s2 X、Y、Z各方向 8min×10掃引
耐衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC60529規格 IP50
圧力導圧部 R(PT) 1/8およびM5めねじ
接続方式 コネクタタイプ
質量(梱包状態) 約6g
材質 導圧部 アルミニウム
付属品 取扱説明書

形E8M

形式 形E8M-A1-S 形E8M-10 形E8M-N0
電源電圧 DC12V±10% リップル(p-p)5%以下
消費電流 30mA以下
圧力の種類 差圧 ゲージ圧
適用流体 非腐食性気体、不燃性気体
定格圧力範囲 (+)ポートと(−)ポートの
差圧0~1000Pa
0~1MPa 0~−101kPa
耐圧力 (+)ポートと(−)ポートの
差圧0~2500Pa *
1.5MPa 400kPa
精度 ±3%F.S.以下 ±5%F.S.以下
直線性 ±1%F.S.以下
ヒステリシス ±1%F.S.以下
リニア出力 電圧出力:1~5V(出力インピーダンス1kΩ)
保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:0~40°C、保存時:−15~+50°C(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%(ただし、結露しないこと)
温度の影響 ±0.25%F.S./°C以下 ±0.12%F.S./°C以下
電圧の影響 ±3%F.S.以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 1min
耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.75mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向 8min×4掃引
耐衝撃(耐久) 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC60529規格 IP50
圧力導圧部 M5めねじ R (PT ) 1/8およびM5めねじ M5おねじ
接続方式 コード引き出しタイプ
(標準コード長3m)
コネクタタイプ
質量(梱包状態) 約130g 約30g 約20g
材質 導圧部 SUS303 SUS304
ケース ABS アルミニウム、ポリエーテルサルフォン樹脂
付属品 コード接続用コネクタ
取扱説明書
取扱説明書

*各ポートの圧力絶対値の範囲は100kPaです。

コントローラ部

形式 形E8M-MP8
接続可能な
圧力センサ
形E8M-A1-S *
((+)ポートと(−)ポート
の差圧0~1000Pa)
形E8MS-01
(0~100kPa)
形E8MS-10
形E8M-10
(0~1MPa)
形E8MS-N0
形E8M-N0
(0~−101kPa)
電源電圧 DC24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 200mA以下(センサ部 消費電流 30mA/1chを含む)
センサ供給電源 コントローラより供給 DC12V±10%(各チャンネル 30mA max.)
入力 センサ入力
(4ピンワンタッチ
コネクタ)
入力電圧範囲:DC1~5V(入力インピーダンス800kΩ)
出力 比較出力 NPNオープンコレクタ 最大負荷電流:80mA以下
負荷電圧:DC30V以下
残留電圧:0.8V以下(負荷電流30mA時)
出力ごとにヒステリシスモード、ウインドウモード選択可能
NO/NC切り替え可能
オートシフト入力 無電圧入力(有接点または無接点)、入力10ms以上
表示 測定値表示 4桁LCD表示(橙色) (文字高さ:9mm)
メッセージ表示 4桁LCD表示(橙色) (文字高さ:9mm)
測定、設定
チャネル表示
1桁LCD表示(赤色) (文字高さ:5mm)
スイッチ出力の
表示
(赤色)出力Tr ON時点灯
応答速度 5ms以下(チャタリング防止機能を有効化すると、20ms、160ms、640msの
いずれかに変わります。)
繰返し精度 ±0.1%F.S.以下
表示精度 ±0.5%F.S. ±1digit以下(周囲温度25°C)
保護回路 電源逆接続保護・負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C、保存時:−20~+60°C(ただし、氷結および結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 ±0.5%F.S.以下(25°C基準)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 1min
振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.75mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向 8min×4掃引(通電時)
衝撃(耐久) 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回(通電時)
保護構造 IEC60529規格 前面部のみ:IP65(パネル取りつけ時)、その他:IP30
接続方式 パネル取りつけタイプ(電源、出力:8P端子、センサ入出力:4P e-CONコネクタ)
質量 約55g(付属品含まず)
付属品 取扱説明書、アダプタ、防水パッキン

*差圧の場合は、表示を「-」で表わしています。