本体

センサ部
形E8MS

圧力の範囲 出力形式 形式
正圧 0~100kPa リニア出力
1~5V
形E8MS-01
0~1MPa 形E8MS-10
負圧 0~-101kPa 形E8MS-N0
連成圧 -101~101kPa 形E8MS-N1 *

*形E8MS-N1は、コントローラへの接続なしでご使用ください。

形E8M

圧力の範囲 出力形式 形式
微小(差圧) (+)ポートと(-)ポートの差圧0~1000Pa リニア出力
1~5V
形E8M-A1-S
正圧 0~1MPa 形E8M-10
負圧 0~-101kPa 形E8M-N0

コントローラ部

電源電圧 出力形式 センサ入力数 形式
DC24V NPNオープンコレクタ 4CH 形E8M-MP8 *

*形E8M-MP8は形E8MS-N1と接続することができません。

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ

適用形式 形状 形式 仕様 数量 備考
形E8M 507_lu_4_1 形E89-M3-S * 4ピンコネクタ
(3mコード付)
1個 コード接続用e-CONコネクタ
形XN2A-1430を1個付属して
います。
形E8MS 507_lu_4_2 形E89-M4-S 3ピンコネクタ
(3mコード付)

*形E8M-A1には必要ありません。

コード接続用コネクタ(e-CON)

形状 形式 適合芯線サイズ 数量 備考
507_lu_5_1 形XN2A-1430 0.08~0.5mm2 1個 形E89-M3/M4には
1個付属しています。

コントローラ電源/出力コネクタ

形式 仕様 数量
形E89-M5-S 8ピンコネクタ(2mコード付) 1個

アダプタ

形式 備考
形Y92F-37-S コントローラ形E8M-MP8には1個付属しています。

前面保護(硬質)カバー
□48パネル穴用アダプタ

形式
形Y92A-40-S

形式
形Y92F-48-S

センサ部とコントローラ部の組み合わせ

センサ部センサI/Oコネクタコントローラ部コントローラ電源/出力コネクタ
形E8MS-01
形E8MS-10
形E8MS-N0
形E89-M4-S

※形XN2A-1430を1個付属しています。
形E8M-MP8
形E89-M5-S
形E8M-10
形E89-M3-S

※形XN2A-1430を1個付属しています。
形E8M-N0
形E8M-A1-S
センサに付属したコネクタ(形XN2A-1430)で
コントローラと接続します。
形E8MS-N1
形E89-M4-S

※形XN2A-1430を1個付属しています。
形E8M-MP8には接続できません。
デジタルパネルメータなどと接続ください。