本体
| 形式 | NPN出力 | 形E8F2-A01C | 形E8F2-B10C | 形E8F2-AN0C |
|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形E8F2-A01B | 形E8F2-B10B | 形E8F2-AN0B | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p ) 10%以下 | |||
| 消費電流 | 70mA以下 *1 | |||
| 圧力の種類 | ゲージ圧 | |||
| 圧力の範囲 | 0~100kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | |
| 圧力設定範囲 | 0~100kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | |
| 耐圧力 | 400kPa | 1.5MPa | 400kPa | |
| 適用流体 | 非腐食性気体、不燃性気体 | |||
| 動作モード | ヒステリシスモード、ウインドモード、オートティーチングモード | |||
| 繰り返し精度
(ON/OFF出力) |
±1%F.S.以下 | |||
| 直線性 (リニア出力) | ±1%F.S.以下 | |||
| 応答時間 (ON/OFF出力) | 5ms以下 | |||
| リニア出力 | 1~5V ±5%F.S(. 出力インピーダンス:1kΩ、許容負荷抵抗:500kΩ以上) | |||
| 出力形式 (ON/OFF) | オープンコレクタ出力(NO/NC ) (NPN/PNP出力形式によって異なります) | |||
| 負荷電流 | 30mA以下 | |||
| 出力印加電圧 | DC30V以下 | |||
| 残留電圧 | NPNオープンコレクタ出力タイプ 1V以下(負荷電流30mA時)
PNPオープンコレクタ出力タイプ 2V以下(負荷電流30mA時) |
|||
| 表示方式 *2 | LEDによる3.5桁デジタル表示(赤色)、LEDバー表示(緑色)、
出力トランジスタON時 橙色LED点灯(2出力独立)、LED単位表示(緑色) |
|||
| 表示精度 | ±3%F.S.±1ディジット以下 | |||
| 保護回路 | 逆接続、負荷短絡保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+55°C、保存時:-10~+60°C (ただし、氷結しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | ±3%F.S.以下 | |||
| 電圧の影響 | ±1.5%F.S.以下 | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min | |||
| 振動 (耐久) | 10~500Hz、複振幅1mm 150m/s2 X、Y、Z各方向 11min×3掃引 | |||
| 衝撃 (耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | |||
| 圧力ポート | R(PT ) 1/8テーパねじおよび、M5めねじ | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (標準コード長2m) | |||
| コード | UL認定コード | |||
| 質量 (梱包状態) | 約110g | |||
| 材質 | 圧力ポート | アルミダイキャスト | ||
| ケース | 耐熱ABS | |||
| 付属品 | 取りつけ金具、取扱説明書 | |||
*1. 省電力機能動作時は約43mAです。
*2. デジタル表示部の表示例。
| 形式 | 設定単位 | |
|---|---|---|
| kPa | ||
| 印加圧力 | デジタル表示 | |
| 形E8F2-A01C | 100 |
|
| 形E8F2-B10C | 1000 |
|
| 形E8F2-AN0C | −101 |
|
注.デジタル表示中の「.」は、小数点表示です。設定単位を切り替えない限り、表示位置は移動しません。