本体
| 圧力の範囲 | 出力形式(ON/OFF) | リニア出力 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 正圧 | 0~100kPa | オープンコレクタ
(独立2出力) |
1~5V | 形E8F2-A01C | 形E8F2-A01B |
| 0~1MPa | 形E8F2-B10C | 形E8F2-B10B | |||
| 負圧 | 0~-101kPa | 形E8F2-AN0C | 形E8F2-AN0B | ||
アクセサリ(別売)
| 形状 | 名称 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
取りつけ金具 | 形E89-F3 | 商品に付属されています。 |
![]() |
パネル
取りつけ具 |
形E89-F4 | スペーサを付属 |