センサ部
| 形式 | 形E4C-TS50 | 形E4C-LS35 | |
|---|---|---|---|
| 検出方式 | 透過形 | 反射形 | |
| 検出距離 | 500mm | 100~350mm(20~250mmに検出ゾーンを限定可) | |
| 標準検出物体 | 100×100mm平板 | 40×40mm平板 | |
| 超音波発振周波数 | 約270kHz | ||
| 指向角 *1 | ±8 °以下 | ||
| 表示灯 | 入音表示(SENSING): 赤色 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時: −10~+55 °C (ただし、氷結しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 *2 | IEC規格 IP66 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイ プ (標準コード長 2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約300g | 約150g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
| 振動子 | セラミック | ||
| ナット | ポリアセタール | ||
*1. 受波信号が-6dB時の指向角(半値角)。
*2. 機器の外被(ケース)による保護の程度を表し、各性能を満足する使用条件とは異なります。
アンプユニット部
| 形式 | 形E4C-WH4T | 形E4C-WH4L |
|---|---|---|
| 検出方式 | 透過形用 | 反射形用 |
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p) ±10%以下 | |
| 消費電流 | 100mA以下(DC12V時) | |
| 応差 | - | 定格検出距離の20%以下 |
| 応答周波数 * | 50Hz | 20Hz |
| 制御出力 | 端子出力: オープンコレクタNPN、PNP両出力形 負荷電源電圧DC40V以下 負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下) コネクタ出力:フォトカプラ出力 50mA以下 |
|
| 動作モード | NO/NCスライド・スイッチにより切替式 | |
| 音速補償 | あり | |
| 表示灯 | 入音表示(SENSING):赤色、安定表示(STABILITY):緑色 | |
| 周囲温度範囲 | −10~+55 °C (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH | |
| 温度の影響 | −10~+55°Cの温度範囲で、+20°Cのときの検出距離に対し 透過形:±30%以下、反射形:±10%以下 |
|
| 電圧の影響 | 電源電圧±10%の範囲で電源電圧時の検出距離の±10%以下 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40 | |
| 接続方式 | 端子台タイプ | |
| 質量(梱包状態) | 約110g | |
| 材質 | ケース:ABS | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
*応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
空間:羽根=1:1