Page top

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/01/20

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 26 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
サーボマウント用取りつけ金具 標準在庫機種 ¥ 410 ¥ 450 カートに追加
カプリング, 軸内径 φ10, 外径 φ22, 樹脂製 標準在庫機種 ¥ 1,570 ¥ 1,720 カートに追加
カプリング, 軸内径 φ10, 外径 φ25.4, 金属製 標準在庫機種 ¥ 4,300 ¥ 4,730 カートに追加
カプリング, 異口径タイプ, 軸内径 φ6、φ10, 外径 φ22, 樹脂製 標準在庫機種 ¥ 1,910 ¥ 2,100 カートに追加
延長用コード, 10m 標準在庫機種 ¥ 11,700 ¥ 12,870 カートに追加
延長用コード, 15m 標準在庫機種 ¥ 14,300 ¥ 15,730 カートに追加
延長用コード, 20m 標準在庫機種 ¥ 16,500 ¥ 18,150 カートに追加
延長用コード, 5m 標準在庫機種 ¥ 9,900 ¥ 10,890 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC5~12V, BCD, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 68,500 ¥ 75,350 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC5~12V, BCD, コネクタ中継タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 68,500 ¥ 75,350 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC12~24V, BCD, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 68,500 ¥ 75,350 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC12~24V, BCD, コネクタ中継タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 68,500 ¥ 75,350 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, PNPオープンコレクタ出力, 256P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, PNPオープンコレクタ出力, 360P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 1024P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 256P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 720P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 256P/R, DC12~24V, グレイ2進, コネクタ中継タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC12~24V, グレイ2進, コネクタ中継タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 45,500 ¥ 50,050 カートに追加

全商品 26 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。