商品概要
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ60, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC5~12V, BCD, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/09/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 78,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 分類 | アブソリュート形 シャフトタイプ | |
|---|---|---|
| 直径 | φ60mm | |
| 電源電圧 | DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 60mA以下 | |
| 分解能 | 360P/R | |
| 突入電流 | 約9A (5µs) | |
| 出力コード | BCD | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ |
| 印加電圧 | DC30V以下 | |
| シンク電流 | 35mA以下 | |
| 残留電圧 | 0.4V以下 (シンク電流35mA時) | |
| 論理 | 負論理(H=「0」、 L=「1」) | |
| 回転方向 | CW方向 (シャフト側より右回転)で出力コード増加 | |
| 最高応答周波数 | 10kHz | |
| 出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長2m以下、負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ) | |
| 起動トルク | 常温時: 9.8mN.m以下 低温時: 14.7mN.m以下 | |
| 慣性モーメント | 1.5×10-6 kg.m2 以下 | |
| 軸許容力 | ラジアル: 120N スラスト: 50N | |
| 許容最高回転数 | 5000r/min | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm X、Y、Z各方向 3回 11min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC: IP65 社内規格: 防油 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) | |
| 材質 | ケース: 亜鉛合金 本体: アルミニウム シャフト: SUS420J2 取りつけ金具: 鉄 亜鉛メッキ | |
| 質量 | 梱包状態: 約500g | |
| 付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ、サーボマウント用取りつけ金具 | |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/02
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
