本体

電源電圧 出力形式 分解能(パルス/回転) 形式
DC5~24V オープン
コレクタ出力
300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 形E6H-CWZ6C (分解能) 0.5M
例:形E6H-CWZ6C 300P/R 0.5M
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048
2,500、3,600
DC5~12V 電圧出力 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 形E6H-CWZ3E (分解能) 0.5M
例:形E6H-CWZ3E 300P/R 0.5M
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048
2,500、3,600
DC5~12V ライン
ドライバ出力
300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 形E6H-CWZ3X (分解能) 0.5M
例:形E6H-CWZ3X 300P/R 0.5M
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048
2,500、3,600