| 形式 | 形E6D-CWZ1E | 形E6D-CWZ2C | |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC5V±5% リップル(p-p)5%以下 | DC12V±10% リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 *1 | 150mA以下 | ||
| 分解能(パルス/回転) | 1,000、2,000、3,600、5,000、6,000 | ||
| 出力相 | A相、B相、Z相 | ||
| 出力形式 | 電圧出力 | オープンコレクタ出力 | |
| 出力容量 | 出力抵抗 : 1kΩ シンク電流 : 35mA以下 残留電圧 : 0.7V以下(シンク電流10mA時) |
印加電圧 : DC30V以下 シンク電流 : 35mA以下 残留電圧 : 1V以下(シンク電流35mA時) 残留電圧 : 0.7V以下(シンク電流10mA時) |
|
| 最高応答周波数 *2 | 200kHz | ||
| 出力位相差 | A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) | ||
|
出力立ち上がり・ 立ち下がり時間 |
1μs以下 | ||
| 起動トルク | 9.8mN・m以下 | ||
| 慣性モーメント | 3×10−6kg・m2以下 | ||
| 軸許容力 | ラジアル | 50N(ただし精度保証時は20N) | |
| スラスト | 30N(ただし精度保証時は10N) | ||
| 許容最高回転数 | 12,000r/min | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+70°C、保存時:−25~+80°C(ただし、氷結しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時: 35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | コンデンサアースのため除外します。 | ||
| 耐電圧 | コンデンサアースのため除外します。 | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 保護構造 *3 | IEC規格 IP50 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長500mm) | ||
| 材質 | ケース | 亜鉛合金 | |
| 本体 | アルミニウム | ||
| シャフト | SUS303 | ||
| 取付金具 | 鉄 亜鉛メッキ | ||
| 質量(梱包状態) | 約280g | ||
| 付属品 | カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 | ||
*1. 電源投入時、約2Aの突入電流が流れます。(時間:約50μs)
*2. 電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されています。
そのため、最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。
*3. 水、油に対する保護はありません。