本体

電源電圧 出力形式 分解能(パルス/回転) 形式
DC5V 電圧出力 1,000 形E6D-CWZ1E (分解能) 0.5M
例:形E6D-CWZ1E 1000P/R 0.5M
2,000
3,600
5,000
6,000
DC12V オープンコレクタ
出力
1,000 形E6D-CWZ2C (分解能) 0.5M
例:形E6D-CWZ2C 1000P/R 0.5M
2,000
3,600
5,000
6,000

注. 上記以外にも電圧出力、オープンコレクタ出力とも分解能(パルス/回転):720、800、1,024、1,200、1,500、1,800、2,048、2,500、3,000、3,200、4,096の各タイプを用意しています。

アクセサリ(別売)

種類 形式 備考
カプリング 形E69-C06B 商品に付属されています。
形E69-C68B 異口径タイプ
形E69-C610B 異口径タイプ
形E69-C06M 金属タイプ
サーボマウント用取りつけ金具 形E69-2 商品に付属されています。