形式 形E6B2-CWZ6C 形E6B2-CWZ5B 形E6B2-CWZ3E 形E6B2-CWZ1X
電源電圧 DC5V-5%~24V+15%
リップル(p-p)5%以下
DC12V-10%~24V+15%
リップル(p-p)5%以下
DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下
DC5V±5%
リップル(p-p)5%以下
消費電流 *1 0.6W以下(80mA以下) 0.8W以下(100mA以下) 0.6W以下(100mA以下) 160mA以下
分解能
(パルス/回転)
10、20、30、40、50、60、100、
200、300、360、400、500、
600、720、800、1,000、1,024、
1,200、1,500、1,800、2,000
100、200、360、500、600、
1,000、2,000
10、20、30、40、50、60、
100、200、300、360、400、
500、600、1,000、1,200、
1,500、1,800、2,000
10、20、30、40、50、60、100、
200、300、360、400、500、
600、1,000、1,024、1,200、
1,500、1,800、2,000
出力相 A、B、Z相 487_sp_1_1
出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4±1/8T)
出力形式 NPNオープンコレクタ出力 PNPオープンコレクタ出力 電圧出力(NPN出力) ラインドライバ出力 *2
出力容量 印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流35mA時)
印加電圧:DC30V以下
ソース電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下
(ソース電流35mA時)
出力抵抗:2kΩ
シンク電流:20mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流20mA時)
AM26LS31相当
出力電流 
Hレベル:Io=-20mA 
Lレベル:Is=20mA
出力電圧 Vo=2.5V以上
     Vs=0.5V以下
最高応答周波数
*3
100kHz 50kHz 100kHz
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
1μs以下
(制御出力電圧:5V
負荷抵抗1kΩ、コード長:2mまで)
1μs以下
(コード長:2mまで シンク電流:10mA)
0.1μs以下
(コード長:2mまで
IO=-20mA、IS=20mA)
起動トルク 0.98mN・m以下
慣性モーメント 1×10-6kg・m2以下(600パルス/回転以下は3×10-7kg・m2以下)
軸許
容力
ラジアル 30N
スラスト 20N
許容最高回転数 6,000r/min
保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 -
周囲温度範囲 動作時:-10~+70°C、保存時:-25~+85°C(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~500Hz 複振幅 2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50
接続方式 コード引き出しタイ プ(標準コード長500mm)
材質 ケース ABS
本体 アルミニウム
シャフト SUS420J2
質量(梱包状態) 約100g
付属品 カプリング、六角スパナ、取扱説明書

*1. 電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms)
*2. ラインドライバ出力とはRS-422Aに準拠したデータ伝送回路であり、ツイストペアコードで長距離伝送を可能とするものです。(AM26LS31相当を内蔵)
*3. 電気的応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

そのため、最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。