本体

電源電圧 出力形式 分解能(パルス/回転) 形式
DC5
~24V
オープン
コレクタ出力
(NPN出力)
10、 20、 30、 40、 50、 60、 100、 200、 300、 360、 400、 500、 600 形E6B2-CWZ6C (分解能) 0.5M
例:形E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M
720、 800、 1,000、 1,024
1,200、 1,500、 1,800、 2,000
DC12
~24V
オープン
コレクタ出力
(PNP出力)
100、 200、 360、 500、 600 形E6B2-CWZ5B (分解能) 0.5M
例:形E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M
1,000
2,000
DC5
~12V
電圧出力 10、 20、 30、 40、 50、 60、 100、 200、 300、 360、 400、 500、 600 形E6B2-CWZ3E (分解能) 0.5M
例:形E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M
1,000
1,200、 1,500、 1,800、 2,000
DC5V ライン
ドライバ出力
10、 20、 30、 40、 50、 60、 100、 200、 300、 360、 400、 500、 600 形E6B2-CWZ1X (分解能) 0.5M
例:形E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M
1,000、 1,024
1,200、 1,500、 1,800、 2,000

アクセサリ(別売)

種類 形式 備考
カプリング 形E69-C06B 商品に付属されています
形E69-C68B 異口径タイプ
形E69-C610B 異口径タイプ
形E69-C06M 金属タイプ
フランジ 形E69-FBA ──
形E69-FBA02 サーボマウント用取りつけ金具形E69-2を付属
サーボマウント用取りつけ金具 形E69-2 ──