形式 形E6A2-CWZ3E 形E6A2-CWZ3C 形E6A2-CWZ5C 形E6A2-CW3E 形E6A2-CW3C 形E6A2-CW5C 形E6A2-CS3E 形E6A2-CS3C 形E6A2-CS5C
電源電圧 DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下
DC12V-10%~
24V+15%
リップル(p-p)
5%以下
DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下
DC12V-10%~
24V+15%
リップル(p-p)
5%以下
DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下
DC12V-10%~
24V+15%
リップル(p-p)
5%以下
消費電流 *1 50mA以下 30mA以下 30mA以下 20mA以下 30mA以下 20mA以下
分解能
(パルス/回転)
100、200、360、500 10、20、60、100、200、300、360、500
出力相 A相、B相、Z相 A相、B相 A相
出力形式 電圧出力 NPNオープンコレクタ出力 電圧出力 NPNオープンコレクタ出力 電圧出力 NPNオープンコレクタ出力
出力容量 出力抵抗:2kΩ
出力電流:20mA以下
残留電圧:0.4V以下
(出力電流20mA時)
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流30mA時)
出力抵抗:2kΩ
出力電流:20mA以下
残留電圧:0.4V以下
(出力電流20mA時)
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流30mA時)
出力抵抗:2kΩ
出力電流:20mA以下
残留電圧:0.4V以下
(出力電流20mA時)
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流30mA時)
最高応答周波数*2 30kHz
出力位相差 A相、B相の位相差 90°±45° ─
出力デューティ比 ─ 50±25%
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
1.0μs以下
(コード長500mm、
シンク電流10mA)
1.0μs以下
(コード長500mm、
制御出力電圧5V、
負荷抵抗1kΩ)
1.0μs以下
(コード長500mm、
シンク電流10mA)
1.0μs以下
(コード長500mm、
制御出力電圧5V、
負荷抵抗1kΩ)
1.0μs以下
(コード長500mm、
制御出力電圧5V、
負荷抵抗1kΩ)
1.0μs以下
(コード長500mm、
シンク電流10mA)
1.0μs以下
(コード長500mm、
制御出力電圧5V、
負荷抵抗1kΩ)
起動トルク 1mN・m以下
慣性モーメント 1× 10-7kg・m2以下
軸許
容力
ラジアル 10N
スラスト 5N
許容最高回転数 5,000r/min
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃ 保存時:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 *3 IEC規格 IP50
接続方式 コード引き出しタイ プ (標準コード長500mm)
材質 ケース アルミニウム合金
本体金属部 アルミニウム
シャフト SUS420J2
取付金具 鉄 亜鉛メッキ
質量(梱包状態) 約35g
付属品 カプリング、サーボマウント用取りつけ金具(形E6A2-CWZ□に付属)、六角スパナ、取扱説明書

*1. 電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms)
*2. 電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

そのため、最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。
*3. 水、油に対する保護はありません。