取りつけ具
| 形式 | 使用六角ボルト | 適合センサ外径 |
|---|---|---|
| 形Y92E-B8 | M4×20 | M8 |
| 形Y92E-B12 | M4×25 | M12 |
| 形Y92E-B18 | M5×32 | M18 |
| 形Y92E-B30 | M5×50 | M30 |
取付スリーブ(クイックマウント)
| 形式 | 適用センサ |
|---|---|
| 形Y92E-G8 | 形E2E/E2E2 M8シールドタイプ |
| 形Y92E-G12 | 形E2E/E2E2 M12シールドタイプ |
| 形Y92E-G18 | 形E2E/E2E2 M18シールドタイプ |
| 形Y92E-G30 | 形E2E/E2E2 M30シールドタイプ |
注. ナットは過大な力で締めつけないでください。締めつけ時は下表の締めつけ強度以下としてください。
| 形式 | 本体固定用締付ナット | センサ固定用ナット |
|---|---|---|
| 形Y92E-G8 | 18N・m | 6N・m |
| 形Y92E-G12 | 40N・m | 15N・m |
| 形Y92E-G18 | 70N・m | 15N・m |
| 形Y92E-G30 | 100N・m | 30N・m |
保護カバー
【静電容量型近接センサでは使用できません。】
| 形式 | カバー内径(ねじ切り) | 材質 | 適合センサ外径 |
|---|---|---|---|
| 形Y92E-E12 | M12×1 | ポリアセタール樹脂 | M12 シールドタイプ |
| 形Y92E-E18 | M18×1 | M18 シールドタイプ | |
| 形Y92E-E30 | M30×1.5 | M30 シールドタイプ | |
| 形Y92E-E12M | M12×1 | M12 非シールドタイプ | |
| 形Y92E-E18M | M18×1 | M18 非シールドタイプ | |
| 形Y92E-E30M | M30×1.5 | M30 非シールドタイプ |
スパッタ付着防止カバー(カバー内側ねじ切りあり)
【静電容量型近接センサでは使用できません。】
| 形式 | 適用センサ外径 |
|---|---|
| 形Y92E-E8-7 | M8 シールドタイプ |
| 形Y92E-E12-7 | M12 シールドタイプ |
| 形Y92E-E18-7 | M18 シールドタイプ |
| 形Y92E-E30-7 | M30 シールドタイプ |
注. 強くねじ込むと、キャップが破損しますので、ご注意ください。
スパッタ付着防止用保護カバー(カバー内側ねじ切り無し)
【静電容量型近接センサでは使用できません。】
| 形式 | 材質 | 適用センサ外径 |
|---|---|---|
| 形Y92E-E12-2 | シリコンゴム | M12 シールドタイプ |
| 形Y92E-E18-2 | M18 シールドタイプ | |
| 形Y92E-E30-2 | M30 シールドタイプ |
保護カバー(形E2V、形E2EZ専用金属タイプ)
| 形式 | 適用センサ | 材質 |
|---|---|---|
| 形Y92E-VM12 | 形E2V M12シールド対応
形E2EZ-X2D□-N 形E2EZ-X2D1-M1(T)(G)J |
SUS303 |
| 形Y92E-VM18 | 形E2V M18シールド対応
形E2EZ-X4D□-N 形E2EZ-X4D1-M1(T)(G)J |
|
| 形Y92E-VM30 | 形E2V M30シールド対応
形E2EZ-X8D□-N 形E2EZ-X8D1-M1(T)(G)J |
ナットセット
| 形式 | 適用
センサ |
適用センサ
外径 |
セット内容 |
|---|---|---|---|
| 形Y92E-NWM08-E2E | 形E2E | M8 | 締付ナット(黄銅 ニッケルメッキ):2個
歯付座金(鉄 亜鉛メッキ):1個 |
| 形Y92E-NWM12-E2E | M12 | ||
| 形Y92E-NWM18-E2E | M18 | ||
| 形Y92E-NWM30-E2E | M30 | ||
| 形Y92E-NWM12-E2EQ | 形E2EQ | M12 | 締付ナット
(フッ素樹脂コーティング、基材:黄銅):2個 歯付座金(鉄 亜鉛メッキ):1個 |
| 形Y92E-NWM18-E2EQ | M18 | ||
| 形Y92E-NWM30-E2EQ | M30 | ||
| 形Y92E-NWM8 | 形E2FM
形E2EF-X |
M8 | 締付ナット(SUS303):2個
歯付座金(鉄 亜鉛メッキ):1個 |
| 形Y92E-NWM12 | M12 | ||
| 形Y92E-NWM18 | M18 | ||
| 形Y92E-NWM30 | M30 | ||
| 形Y92E-NWM12-E2EH | 形E2EH | M12 | 締付ナット(SUS316L):2個 |
| 形Y92E-NWM18-E2EH | M18 | ||
| 形Y92E-NWM30-E2EH | M30 | ||
| 形Y92E-NWM12-E2EZ | 形E2EZ | M12 | 締付ナット(鉄 亜鉛メッキ):2個
歯付座金(鉄 亜鉛メッキ):1個 |
| 形Y92E-NWM18-E2EZ | M18 | ||
| 形Y92E-NWM30-E2EZ | M30 | ||
| 形Y92E-NWM08-E2F | 形E2F | M8 | 締付ナット(ポリアセタール):2個
平座金(ニトリルゴム(NBR)):2個 |
| 形Y92E-NWM12-E2F | M12 | 締付ナット(ポリアセタール):2個 | |
| 形Y92E-NWM18-E2F | M18 | ||
| 形Y92E-NWM30-E2F | M30 |