(単位:mm)
取りつけ具
材質:
取りつけ具:ポリアセタール
六角ボルト・バネ座金:鉄 ニッケルメッキ
外形寸法表
| 形式 | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 形Y92E-B8 | 18±0.2 | 10以下 | 18 | Φ 8 | 28以下 | 6 | Φ 7.4 |
| 形Y92E-B12 | 24±0.2 | 12.5以下 | 20 | Φ 12 | 37以下 | 6 | Φ 8 |
| 形Y92E-B18 | 32±0.2 | 17以下 | 30 | Φ 18 | 47以下 | 7 | Φ 9.8 |
| 形Y92E-B30 | 45±0.2 | 17以下 | 50 | Φ 30 | 60以下 | 10 | Φ 9.8 |
(センサの寸法は各機種の項目をご覧ください。)
取付スリーブ(クイックマウント)
材質:
金具本体:
形Y92E-G8:鉄 ニッケルメッキ
形Y92E-G12/-G18/-G30:黄銅 ニッケルメッキ
ナット:黄銅 ニッケルメッキ
センサ固定用スリーブ:ポリアセタール
外形寸法表
| 形式 | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 対辺E | F | |
| 形Y92E-G8 | 約28 | 18.5 | 15.5 | M12×1 | 17 | 4 |
| 形Y92E-G12 | 約29 | 20.5 | 17.5 | M18×1 | 24 | 4 |
| 形Y92E-G18 | 約35 | 23.5 | 20.5 | M24×1.5 | 30 | 5 |
| 形Y92E-G30 | 約39 | 27.5 | 24.5 | M36×1.5 | 41 | 5 |
保護カバー
外形寸法表
| 形式 | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 形Y92E-E12 | Φ 14 | 5 | 0.5+0.2,−0.1 |
| 形Y92E-E18 | Φ 21 | 6 | 1±0.2 |
| 形Y92E-E30 | Φ 33 | 8 | 1.5±0.2 |
| 形Y92E-E12M | Φ 14 | 12 | 0.5+0.2,−0.1 |
| 形Y92E-E18M | Φ 21 | 16 | 1±0.2 |
| 形Y92E-E30M | Φ 33 | 21 | 1.5±0.2 |
スパッタ付着防止カバー(カバー内側ねじ切りあり)
外形寸法表
| 形式 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 形Y92E-E8-7 | Φ 10 | M8×1 | 0.5+0.2,−0.1 | 5 |
| 形Y92E-E12-7 | Φ 14 | M12×1 | 0.5+0.2,−0.1 | 5 |
| 形Y92E-E18-7 | Φ 21 | M18×1 | 1±0.2 | 6 |
| 形Y92E-E30-7 | Φ 33 | M30×1.5 | 1.5±0.2 | 8 |
スパッタ付着防止用保護カバー(カバー内側ねじ切り無し)
外形寸法表
| 形式 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 形Y92E-E12-2 | Φ 11.0 | Φ 14.0 | 5.0 | 1.0 |
| 形Y92E-E18-2 | Φ 17.0 | Φ 21.0 | 7.0 | 3.0 |
| 形Y92E-E30-2 | Φ 28.5 | Φ 33.0 | 8.0 | 6.0 |
*突起は形Y92E-E12-2にはありません。
保護カバー(形E2V、形E2EZ専用金属タイプ)
| 形式 | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B(ねじ切り) | C | D | E | |
| 形Y92E-VM12 | φ13 | M12×1 | 0.60±0.05 | 5 | φ9 |
| 形Y92E-VM18 | φ19 | M18×1 | 0.60±0.05 | 6 | φ14 |
| 形Y92E-VM30 | φ31 | M30×1.5 | 0.60±0.05 | 8 | φ24 |