| 形式 | 形TL-M2ME1 形TL-M2ME2 形TL-M2MY1 | 形TL-M5ME1 形TL-M5ME2 形TL-M5MY1 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~4mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照) | ||
| 標準検出物体 | 鉄15×15×1mm | ||
| 応答周波数 | Eタイプ:500Hz Yタイプ:20Hz | Eタイプ:250Hz Yタイプ:20Hz | |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | Eタイプ:DC12~24V リップル(p-p)20%以下(DC10~30V) Yタイプ:AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz | ||
| 消費電流 | Eタイプ:15mA以下(DC24V、無負荷時) | ||
| 漏れ電流 | Yタイプ:2.5mA以下(AC200V時) | ||
| 制御出力 | 開閉容量 | Eタイプ:100mA以下(DC12V時)200mA以下(DC24V時) Yタイプ:10~200mA | |
| 残留電圧 | Eタイプ:1V以下 Yタイプ:カタログの「特性データ」の残留電圧特性を参照 | ||
| 表示灯 | Eタイプ:検出表示(赤色) Yタイプ:動作表示(赤色) | ||
| 動作モード (検出物体接近時) | E1、Y1タイプ :NO E2タイプ :NC 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | ||
| 保護回路 | Eタイプ:逆接続保護、サージ吸収 Yタイプ:サージ吸収 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 温度の影響 | −25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時、検出距離の±10%以下 | ||
| 電圧の影響 | Eタイプ:定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 Yタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 | ||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||
| 耐電圧 | Eタイプ:AC500V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間 Yタイプ:AC2,000V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間 | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約75g | ||
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
| 検出面 | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||