本体

形状 検出距離 出力仕様 形式
動作形態
NO NC
マイクロ
スイッチ型
477_lu_1_1
2mm 直流3線式NPN電圧出力タイプ 形TL-M2ME1 2M 形TL-M2ME2 2M
交流2線式 形TL-M2MY1 2M -
5mm 直流3線式NPN電圧出力タイプ 形TL-M5ME1 2M 形TL-M5ME2 2M
交流2線式 形TL-M5MY1 2M -

注. 異周波タイプを準備しております。異周波タイプの形式は形TL-M□M□□5です。
  (例:形TL-M2ME15)