| 形式 | 形E2KQ-X10ME1 | 形E2KQ-X10ME2 | |
|---|---|---|---|
| 標準検出距離 *1 | 10mm | ||
| 検出距離可変範囲 | 6~10mm | ||
| 応差 | 検出距離の4~20% | ||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | ||
| 応答周波数 | 35Hz | ||
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||
| 消費電流 | 15mA以下 | ||
| 制御出力 | 開閉容量 | 100mA | |
| 残留電圧 | 1.5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | ||
| 動作モード(検出物体接近時) *2 | NO | NC | |
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55℃ 保存時:−25~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 温度の影響 | −10~+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 | ||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP66 、社内規格 耐油 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約150g | ||
| 材質 | ケース、検出面 | フッ素樹脂 | |
| 締めつけナット | |||
| ケーブル | 塩化ビニル | ||
| 付属品 | 調整用ドライバ、取扱説明書 | ||
*1. 表記の数字は標準検出物体における検出距離です。他の材質についてはカタログの「特性データ」を参照ください。
*2. 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャートを参照ください。